Produktfamilj
LÄNKHJUL: ZETA

Förbättrad körstabilitet
Riktningslås för förbättrad körstabilitet i kurvor och vid körning rakt fram på långa sträckor för tåg av lastvagnar.
Snabbt underhåll
Svänglager med långtidsfett och smörjnipplar för enkelt underhåll.
Optimerat riktningslås
Riktningslåset kan anpassas efter dina behov med 2x180°.
Lätt att styra
Svänglager med dubbel kulkrans.
Ergonomisk fotspak
XL-manöverspak som är lätt att nå och extra lång för manuell riktningslåsning.
Transport nästan utan vibrationer
Extra mjuka hjul med goda dämpningsegenskaper.
Tillförlitlig golvvidhäftning
Traktionsoptimerad bandning för säker vidhäftning på våta och släta golv.
Låst stillestånd
Totallåsning för samtidig fastsättning av hjulet och styrhuset.
Användning som är skonsam mot ryggen
Hjul med optimerat rullmotstånd för avlastning av användaren.
Ökat arbetsskydd
Delvis elastiskt fotskydd för minskning av antalet olyckor. Kan även användas vid ojämnheter i golvet.
Automatisk inriktning
Rullen riktas in helt automatiskt i färdriktningen vid lyft.
Färganpassning
Färger som kan anpassas efter produktens design.
Testad kvalitet
Testat enligt europeiska normer i eget laboratorium.
Mycket stabil konstruktion
Hus av extra tung stålplåt för hög bärförmåga.
Slitstarka hjul
Med hårda hjul helt i plast med utomordentlig slitstyrka.
Härdad kulkrans
Förstärkt genom härdade lagerskålar.
Störningsfri användning
Svänglager med dammskydd för kontinuerlig körning utan avbrott.
Permanent tvättbarhet
Alla metallkomponenter av rostfritt stål.
Nästan ljudlös
Mycket mjuka hjulvarianter för en lugn arbetsmiljö.
Spårlös förflyttning
Hjul med minskad nötning och litet rengöringsbehov.
Användning utan missfärgning
Ingen kontaktmissfärgning vid längre stilleståndstider.
Byte av delar som är skonsam för resurserna
Hjulen kan bytas utan problem tack vare skruvade axlar.
Hjul med lågt underhållsbehov
Slirskydd för störningsfri gång och enkel rengöring.
Ofarliga material
Motsvarar RoHS- och REACH-förordningarna. Innehåller inga polycykliska aromatiska kolväten och krom6.
Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd