Produktfamilj
LÄNKHJUL: STYLEA

Snabb montering
Snabbare monteringsprocesser med enkla insticksfästen.
Variabel fastsättning
Stort sortiment av fästen med olika mått.
Optimerad manövrerbarhet
Dubbelrulle med hög manövrerbarhet tack vare differentialverkan.
Ergonomisk fotspak
Fotpedal som är lätt att nå för manuell hjullåsning.
Kontrollerad ledningsförmåga
Ledande utförande för skydd av användare och elektrisk utrustning mot elektrostatisk urladdning.
Minskad risk för olyckor
Automatisk lastberoende hjulbroms för att undvika olyckor med kontorsstolar.
Förhindrar bortrullning
Hjullås med vipparm för manuell manövrering.
Färganpassning
Färger som kan anpassas till produktens design i hela materialet.
Individuell märkning
Kan förses med logotyptryck.
Optisk integration
Olika kupoldiametrar och kupollängder för en perfekt övergång från rullen till tillämpningen.
Lackerad yta
Guld, krom, aluminium eller blanka färger.
Testad kvalitet
Testat enligt europeiska normer i eget laboratorium.
Hållbart hus
Dubbelrulle med ökad hållbarhet med låg installationshöjd.
Kemikaliebeständiga komponenter
Okänsligt mot många rengöringsmedel och kemiska substanser.
Nästan ljudlös
Extra mjuka hjulvarianter och bullerdämpande fästen för en lugn arbetsmiljö.
Spårlös förflyttning
Hjul med minskad nötning och litet rengöringsbehov.
Användning utan missfärgning
Ingen kontaktmissfärgning vid längre stilleståndstider.
Minskad rengöring
Tack vare övervägande släta ytor är rullarna enkla att rengöra och det går snabbt.
Ofarliga material
Motsvarar RoHS- och REACH-förordningarna. Innehåller inga polycykliska aromatiska kolväten och krom6.
Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd