Produktfamilj
LÄNKHJUL: OMIKRON

Förbättrad körstabilitet
Riktningslås för förbättrad körstabilitet i kurvor och körning rakt fram långa sträckor.
Variabel fastsättning
Olika fästmått för anpassning till sluttillämpningen.
Lätt att styra
Axialspårkullager och koniska rullager för bästa möjliga svängegenskaper vid höga laster.
Snabbt underhåll
Svänglager med långtidsfett och smörjnipplar för enkelt underhåll.
Optimerad manövrerbarhet
Dubbelhjul och kvadrupelhjul med hög manövrerbarhet tack vare differentialverkan.
Transport nästan utan vibrationer
Extra mjuka hjul med goda dämpningsegenskaper.
Tillförlitlig golvvidhäftning
Traktionsoptimerad bandning för säker vidhäftning på våta och släta golv.
Låst fästplatta
Fästplatta fastskruvad och låst med mycket stabil bult.
Användning som är skonsam mot ryggen
Hjul med optimerat rullmotstånd för avlastning av användaren.
Färganpassning
Färger som kan anpassas efter produktens design.
Individuell märkning
Graverat, gjutet eller med tryck.
Extremt stabil konstruktion
Massiv svetsad stålkonstruktion för högsta tänkbara bärförmåga.
Yta med hög livslängd
Förzinkning av extra hög kvalitet för en hög livslängd under svåra användningsförhållanden.
Hållbart hus
Dubbelhjul och fkvadrupelhjul med maximal bärförmåga med låg installationshöjd.
Slitstarka hjul
Med hårda hjul helt i plast med utomordentlig slitstyrka.
Störningsfri användning
Svänglager med dammskydd för kontinuerlig körning utan avbrott.
Nästan ljudlös
Mycket mjuka hjulvarianter för en lugn arbetsmiljö.
Spårlös förflyttning
Hjul med minskad nötning och litet rengöringsbehov.
Användning utan missfärgning
Ingen kontaktmissfärgning vid längre stilleståndstider.
Byte av delar som är skonsam för resurserna
Hjulen kan bytas utan problem tack vare skruvade axlar.
Lastfördelning som är skonsam för golvet
Lågt yttryck på grund av lastfördelning på upp till fyra hjul per bygel.
Ofarliga material
Motsvarar RoHS- och REACH-förordningarna. Innehåller inga polycykliska aromatiska kolväten och krom6.
Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd