Produktfamilj
LÄNKHJUL: MONO

Snabb montering
Snabbare monteringsprocesser med enkla insticksfästen.
Variabel fastsättning
Stort sortiment av fästen med olika mått.
Ergonomisk fotspak
Fotpedal som är lätt att nå för manuell hjullåsning.
Kontrollerad ledningsförmåga
Ledande utförande för skydd av användare och elektrisk utrustning mot elektrostatisk urladdning.
Förhindrar bortrullning
Hjullås med vipparm för manuell manövrering.
Tillförlitlig skanning
Antimagnetiskt till säkerhetsskanner och magnetresonanstomografi.
Transport nästan utan vibrationer
Extra mjuka hjul med goda dämpningsegenskaper.
Färganpassning
Färger som kan anpassas efter produktens design.
Lackerad yta
Aluminium eller blanka färger.
Individuell märkning
Kan förses med logotyptryck.
Testad kvalitet
Testat enligt europeiska normer i eget laboratorium.
Kemikaliebeständiga komponenter
Okänsligt mot många rengöringsmedel och kemiska substanser
Permanent tvättbarhet
Alla metallkomponenter av rostfritt stål.
Nästan ljudlös
Extra mjuka hjulvarianter och bullerdämpande fästen för en lugn arbetsmiljö.
Spårlös förflyttning
Hjul med minskad nötning och litet rengöringsbehov.
Användning utan missfärgning
Ingen kontaktmissfärgning vid längre stilleståndstider.
Ofarliga material
Motsvarar RoHS- och REACH-förordningarna. Innehåller inga polycykliska aromatiska kolväten och krom6.
Hjul med lågt underhållsbehov
Slirskydd för störningsfri gång och enkel rengöring.
Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd