-
-
-
  • 100 mm

  • 160 kg

  • 128 mm

Svängbara hjul 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue

Svängbart länkhjul, Hölje i pressad stålplåt, blankförzinkad, blåpassiverad, svänghuvud med dubbelkullager, hjulaxel med mutter, dammskydd, fästplatta. Hjulkropp gjord av polyamid, Bana: Elastic gummi, non-marking, rulllager

Läs mer
  • 100 mm

  • 120 kg

  • 118 mm

Svängbart hjul med totalbroms 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002

Länkhjul med totalbroms, bygel av polyamid, precisionskullager i svängkrans, bulthål. Hjulkropp gjord av polyamid, Bana: Polyuretan, precisionskullager

Läs mer
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Länkhjul med central-, total eller riktningsspärr 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155

Länkhjul med central-, total eller riktningsspärr, bygel av polyamid, precisionskullager i svängkrans. Länkhjul med automatisk bromssystem, Centrallåsningstapp för profilstång,kort utförande.. Hjulkropp gjord av polyamid, Bana: Polyuretan, precisionskullager : LINEA Safety med död man bromsen är utformad / lämplig för utrustning med en låg tyngdpunkt (t.ex. sjukhussängar). Vilket gör att utrustningen bromsas automatiskt och omedelbart, så snart som styrspaken eller handtaget släpps. Om den används för utrustning med en högre tyngdpunkt, är det nödvändigt att man följer i enlighet med produktansvarslagen och gör en gemensam teknisk bedömning.

Läs mer
  • 125 mm

E-Drive - EDUAUFF125P60

Driftenhet, E-Drive flex Hölje: robust galvaniserat stålhölje. Hjulen kan bytas av kunden. En ersättningssats kan beställas separat. Underhållsfri.

Läs mer
  • 100 mm

  • 100 kg

  • 135 mm

Svängbart hjul med totalbroms 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11

Länkhjul med totalbroms, gaffel tillverkad av pressat stål, zinkkromaterad, svängkrans med dubbelt kullager, hjulaxel med mutter, bulthål. Hjulkropp gjord av polypropylen, Bana: TENTEprene (termogummi), non-marking, med trådskydd, precisionskullager , med trådskydd Länkhjul kan monteras med standardskruvar; skruvar med olika längder kan användas.

Läs mer
  • 75 mm

  • 50 kg

  • 77 mm

Svängbara hjul 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20

Svängbart länkhjul, Gaffel tillverkad av Polyamid, hål för infästningstapp. Hjulkropp gjord av polyamid, glidlager

Läs mer
  • 50 mm

  • 40 kg

  • 72 mm

Svängbara hjul 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow

Svängbart länkhjul, Gaffel tillverkad av Polyamid, hål för infästningstapp. Hjulkropp gjord av polypropylen, Bana: TENTEprene (termogummi), non-marking, glidlager

Läs mer
  • 200 mm

  • 600 kg

  • 250 mm

Svängbart hjul med totalbroms 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat

Länkhjul med totalbroms, gaffel tillverkad av kraftigt pressat stål, blåzinkkromaterad, svängkrans med precisionskullager, tätad, hjulaxel med mutter, fästplatta. Hjulkropp av aluminium,Bana:polyurethan, precisionskullager i navet.

Läs mer
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Länkhjul med central-, total eller riktningsspärr 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Länkhjul med central-, total eller riktningsspärr, bygel av polyamid, precisionskullager i svängkrans, Centrallåsningstapp för profilstång,kort utförande.. Hjulkropp gjord av polyamid, Bana: Polyuretan, precisionskullager TÜV Süd certifierad produkt.

Läs mer
  • 150 mm

  • 200 kg

  • 155 mm

Länkhjul med central-, total eller riktningsspärr 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30

Länkhjul med central-, total eller riktningsspärr, bygel av polyamid, precisionskullager i svängkrans, Centrallåsningstapp för profilstång,kort utförande.. Hjulkropp gjord av polyamid, Bana: Polyuretan, precisionskullager

Läs mer

Registrera


Registrerade kunder


Glömt lösenord


Nya kunder

Registrering