Facktermer

Tunglasthjul från TENTE

Läs mer


För att mycket tunga laster ska kunna transporteras eller höga körhastigheter ska kunna bemästras krävs speciella hjul. TENTE:s tunglasthjul har en mycket stabil konstruktion och klarar laster på flera ton. Tunglasthjulen används till exempel för byggkranar, lastvagnar eller flyttbara trappor. Hjulen är utrustade med en bygel av rostfritt stål eller tungt stål. Tunglasthjul finns som fasta hjul och som länkhjul. Fasta hjul ger stabilitet medan länkhjul ger bättre manövrerbarhet. En kombination av länkhjul och fasta hjul är ofta bästa alternativet: därigenom blir både körning rakt fram och manövrering av tunga laster lättare.

Urvalskriterier för tunglasthjul

Olika faktorer påverkar hur ”starka” hjulen behöver vara. Hit hör bärförmågan, start- och rullmotståndet, slitbanans material och yttre påverkan som temperatur.

 
Tunglasthjul finns med slitbanor i olika polyuretan blandningar, poyamid eller stål. Kroppen är oftast tillverkad av polyamid eller gjutjärn. Det finns även gjutjärnshjul och stålhjul.
 
Vilken bärförmåga som behövs kan till exempel beräknas genom att dela transportanordningens vikt, inklusive lasten, med antalet hjul. Resultatet multipliceras med en säkerhetsfaktor som varierar med användningsförhållandena. Säkerhetsfaktorn är beroende av om hjulen ska användas utomhus eller inomhus och om transportanordningen ska drivas manuellt eller med motor.

Tunglasthjul som specialkonstruktion

Vid behov tar vi gärna fram individuella lösningar för dina behov. Vårt rutinerade team kan tillsammans med dig utveckla tunglasthjul som klarar alla laster och passar alla yttre förhållanden. Ta kontakt med oss om du har frågor om hjulen eller behöver speciallösningar!

Kontakt

Är du intresserad av individuella lösningar?

Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd

* Obligatoriskt fält

Lösningar för dina individuella behov. Tveka inte att kontakta oss.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com