Truckhjul

Läs mer


Truckar transporterar tunga laster – och detta till på köpet fler gånger om dagen, de flesta dagarna i veckan. Truckhjulen måste klara av dessa laster och vara både robusta och tåliga för att ge den bärförmåga som krävs.

Slitbanorna till de här hjulen är vanligen av polyamid eller polyuretan, vilket gör dem ytterst slitstarka. Båda materialen är mycket hårda. Om de båda materialen jämförs, är polyamid mer värmebeständig medan polyuretan har ännu mindre slitage än det förra. För att uppnå ännu bättre fjädrings- och dämpningsegenskaper kan till exempel även elastisk polyuretan användas. Hjulstommen och kullagren är normalt av stål.

Välja rätt truckhjul

Normalt monteras länkhjul, stödhjul resp. drivhjul på truckar. Framförallt gaffeltruckar utrustas ofta även med gaffelhjul på båda sidor. Hjulen och truckens mått samt rullagrets längd och diameter är relevanta när man väljer hjul. Särskilt viktig är den maximala bärförmågan.

När man bestämmer hur hög bärförmågan måste vara är antalet hjul och truckens marklast relevanta. Man ska dra bort ett från det totala antalet hjul, eftersom lasten ofta inte fördelas jämnt på alla hjul vid körning på ojämnt underlag. Därigenom säkerställer man att hjulen har tillräcklig bärförmåga även om en hjul tillfälligt inte bär upp någon last.

 

För mer information om TENTEs hjul för truckar, fyll i kontaktformulär nedan!

Kontakt

Är du intresserad av individuella lösningar?

Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd

* Obligatoriskt fält

Lösningar för dina individuella behov. Tveka inte att kontakta oss.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com