Luftgummihjul, som man framförallt associerar med bilar och cyklar, används inom många andra områden. De är både lämpade för användning inomhus och utomhus och är särskilt skonsamma för golv.
I luftgummihjul finns trycksatt luft som bär upp hjulets last och kan jämna ut golvets ojämnheter. Därigenom ger däcken hög körkomfort och ett lågt rullmotstånd även vid dåliga golvförhållanden. För att bibehålla de goda köregenskaperna är det nödvändigt att se till att däcktrycket vare sig är för högt eller för lågt.
Applikationer som använder luftgummihjul är t.ex. skottkärra, säckkärra och andra mobila applikationer som används både utomhus och inomhus.
Luftgummihjul är beständiga mot många aggressiva medel och kan således användas inom många olika områden. I en robust svetsad stålkonstruktion lämpar sig däcken även för tunga laster och kan således användas inom heavy duty-området.
Lastindex för luftgummihjul
För luftgummihjul anges ett s.k. lastindex (PR), dvs. däckets tjocklek, däckstommens hållfasthet. För däck med samma storlek betyder ett högre PR-värde bättre stabilitet och högre hållfasthet. Lättare däck har vanligen 2–4 PR medan tjockare däck har ett lastindex på minst 6 PR.
Observera att olika lastindex bara kan jämföras direkt för däck av samma storlek. Om däcken har olika storlek skiljer sig egenskaperna även om lastindexet är identiskt.
Kontakt
Är du intresserad av individuella lösningar?
Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd