Länkhjul med broms

Läs mer


Länkhjul klassificeras efter hjul med individuell broms och centralbroms.

Den första kategorin är standardvarianten: sitter det en bromsmekanism på bygeln som spärrar hjulet och som sedan kan lossas igen. Centralbroms spärrar alla hjulen samtidigt via ett centralt manöverdon, typ spak eller handtag.

Medan det centrala systemet gör det möjligt att bromsa hela anordningen snabbare, vilket är en stor fördel inom vissa användningsområden, gör den individuella låsningen det möjligt att spärra enskilda hjul.

 

Typ av broms

Till bromsmekanismerna hör bland annat den lastberoende bromsen, hjul-, riktnings- samt totallåsningen. Den lastberoende bromsen används till exempel för stolhjul.

Hjulen är inte låsta när de belastas. I obelastat tillstånd bromsas istället hjlen. Hjul- och riktningslåsningarna spärrar, som namnet antyder, olika delar av rullen. Med ett hjullås spärras hjulet och kan inte rulla.

Vridmekanismen i baklagret är fortfarande öppen. Riktningslåset fungerar på helt motsatt sätt. I spärrat läge kan hjulet inte vridas, men rullas. Därigenom kan länkhjulet kortvarigt användas som ett fast hjul så att körning rakt fram går lättare. Totallåsningen är en kombination av dessa båda varianter: här spärras hjulet och låsningen samtidigt, vilket innebär att hjulet varken kan rulla eller svängas.