Viktiga egenskaper för kundvagnshjul

Läs mer


Om kundvagnen kärvar när du är i livsmedelsbutiken eller på bygghandeln stiger stressnivån snabbt. Kundvagnar ska ge körkomfort, även när de är fullastade, vara lätta att styra och ha säkerhetsmekanismer som förhindrar att vagnen rullar iväg. Det är inte fallet när hjulen är dåliga: hjulen kan sitta fast, dra åt fel håll eller bara vara svåra att manövrera.

Kundvagnar skjuts genom delvis mycket smala gångar. Om det finns ett hinder i vägen måste de manövreras på mycket trånga utrymmen. Med fel hjul är detta knappt möjligt utan att styrningen blir mycket ansträngande. Högvärdiga länkhjul möjliggör däremot problemlös manövrering i alla riktningar. Det är dessutom viktigt att hjulen är robusta och klarar stötar. För att uppnå detta krävs det ett stabilt hus.

Dessutom bör hänsyn tas till slitbanans material. Om hjulen lämnar märken försämrar detta stormarknadens utseende. Därför rekommenderas en slitbana av gummi eftersom detta i de flesta fall inte orsakar några spår även vid hög vikt.

Med TENTE:s hjul går kundvagnarna lätt – både i stort och smått

Kundvagnar kan utrustas med hjulen TENTE 2875QMP eller TENTE 2370PJP. Båda serierna har mycket goda köregenskaper, en stabil bygelkonstruktion och högkvalitativa lager. TENTE:s hjul i serie 2875QMP är dessutom utrustade med inbyggd bromsfot som minskar risken för att vagnen rullar iväg. TENTE 2370PJP har en slitbana av termoplastiskt gummi, det innovativa Supratech. De finns i olika storlekar: hjulen med liten hjuldiameter kan även användas till kundvagnar för barn.
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
Registrera


Registrerade kunder


Glömt lösenord


Nya kunder

Registrering