Ordlista

Egenskaper för rostfria hjul

Läs mer


Rostfria hjul är av extra hög kvalitet och motstår permanent belastning under svåra yttre förhållanden. TENTE:s hjul av rostfritt stål tillverkas av 1.4301, även kallat V2A-stål. Detta stål består av 18 % krom, ca 8 till 10 % nickel samt järn.

 

Hjul av rostfritt stål 1.4301 har mycket hög beständighet mot olika påverkan, bland annat exempelvis vatten och luftfuktighet samt olika syror, fetter och starka rengöringsmedel. Tack vare sin korrosionsbeständighet håller hjulen mycket länge och kan användas inom ett mycket stort temperaturområde. De kan användas nästan till den absoluta nollpunkten. Hjulen går dessutom att tvätta vilket har stor betydelse i en del branscher med stränga hygienbestämmelser.

Användningsområden för rostfria hjul

Tack vare det rostfria stålets egenskaper är dessa hjul idealiska för användning under mycket stora påfrestningar. Hit hör alla användningsområden med strikta hygienföreskrifter. Framförallt inom medicinteknik och läkemedels- och livsmedelsbranschen används därför hjul av rostfritt stål.

För användningsområden där hjulen måste uthärda extrema temperaturer kan hjul av rostfritt stål kombineras med värmebeständiga komponenter. Dessa kan till exempel användas i bagerier eller kylrum. De har lång livslängd och är stabil även om de används hela tiden.
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
Registrera


Registrerade kunder


Glömt lösenord


Nya kunder

Registrering