MRT: viktiga faktorer vid val av hjul

Läs mer


Vid magnetresonanstomografi (MRT), en bildgivande metod för medicinsk diagnostik, genereras starka magnetfält och magnetiska växelfält. Detta ställer särskilda krav på enheten och alla komponenter samt andra föremål som vistas i rummet. Hjulen måste till exempel uppvisa särskilda egenskaper för att kunna användas vid MRT-enheter.

Den viktigaste förutsättningen för hjulen är att de är antimagnetiska. Om magnetiska hjul används störs magnetfältet och processen kan inte genomföras med lyckat resultat. Vid MRT genereras magnetiska flödestätheter på upp till 3,0 T (tesla) så att hjulen måste vara lämpliga för ett magnetfält med denna styrka.

Ytterligare faktorer är flexibilitet och stabilitet. Å ena sidan måste hjulen löpa lätt så att de snabbt och enkelt kan föras till rätt position. Å andra sidan är det elementärt viktigt att MRT-enheten står stadigt: onödiga rörelser gör bilderna oanvändbara och måste därför ovillkorligen undvikas.

TENTE Linea-serie för medicintekniska enheter

TENTE Linea-serien är den perfekta lösningen för medicintekniska produkter som MRT. Länkhjulen är lätta att manövrera och kan låsas med en enkel rörelse. De kan både användas i slutna system och vid öppen MRT i form av till exempel en mobil C-båge.

Vi tar gärna fram särskilda mobilitetslösningar för dina behov i samråd med dig. Ta gärna kontakt med oss!