Case Study

Arbetsplattformar med avgörande specialutrustning: ökad säkerhet.

Läs mer

Den som någon gång har ställt sig på en stol för att byta en glödlampa vet exakt hur viktigt det är att stå säkert.

Samma sak gäller på arbetsplattformar som används inom industrin. De ska vara lätta att flytta men också stå fast som en klippa när någon arbetar på dem. Exakt detta möjliggör vårat länkhjul Alpha safety med lås. Den används under vår belgiska kund SNCB:s arbetsplattformar och garanterar högsta tänkbara arbetssäkerhet.

Förutsättningar

Det belgiska järnvägsföretaget SNCB driver olika underhållshallar för fordon. I anläggningen i Arlon är runt 125 järnvägsmedarbetare sysselsatta med att rengöra, underhålla eller reparera personvagnar. Här används stora skenstyrda rullplattformar som flyttas längs med underhållsbanan. Arbetsplattformarna gör det möjligt att nå de olika områdena på fordonen optimalt och ska ge absolut stabilitet.

Kroppsbelastning och integritet

Hos SNCB har den fortlöpande förbättringen av säkerheten i underhållshallen varit en av högsta prioriteterna. Lika hög som optimeringen av ergonomin och arbetsvillkoren för medarbetarna i hallen. Företaget strävar efter att förebygga sjukdomar i musklerna/skelettet som exempelvis orsakas av böjningar. Underhållsplattformarna ska inordnas så exakt som möjligt i detta koncept. De ska gå att manövrera bekvämt och ge medarbetarna bekväm åtkomst till fönstren, ytterväggarna och alla andra fordonsytor. De får då inte flytta sig överhuvudtaget så snart man går upp på plattformen – inte ens när personalen arbetar med högtryckstvätt eller andra tunga föremål. Det belgiska järnvägsföretaget sökte efter en lösning som uppfyller dessa höga krav och hittade det rätta svaret med Alpha safety.

Vår smarta mobilitetslösning

Alpha safety har ett integrerat låssystem som ger högsta tänkbara arbetssäkerhet. På ungefär samma sätt som gäller för en bagagevagn på flygplatsen går det bara att sätta rullarna i rörelse om användaren trycker på låsets manöverhandtag. När handtaget släpps blockeras rullarna automatiskt och arbetsplatsformen står då bergfast. Alpha safety garanterar säker stabilitet på detta sätt. Tack vare sina enastående rullegenskaper går det dessutom att flytta den stora underhållsplattformen rätlinjigt till de olika arbetsområdena utan ansträngning.

Så snart medarbetaren släpper handtaget för att gå upp på underhållsplattformen rör den sig inte en centimeter längre. Vi betraktade även utformningen ur ett ergonomiskt perspektiv: handtaget för att lossa låset är placerat i axelhöjd, är lätt att nå och gör det därigenom möjligt att manövrera på ett bekvämt sätt. Våra ingenjörer tittade också lika noga på den omedelbara omgivningen.

Det är således inte möjligt att lossa rullarnas låsning av misstag, till exempel om en medarbetare stöter emot arbetsplattformen med ett tungt föremål eller kommer åt manöverhandtaget oavsiktligt. Manöverdonet och låset är förbundna via en vajer som är dragen genom ett stålrör för att skyddas mot skador. Den kraft som behövs till att manövrera handtaget har ställts in så exakt att det inte går att lossa låset av misstag.

TENTE Alpha safety är en lösning med inbyggd arbetssäkerhet.

Yves Hénoumont, teknisk service SNCB

Högsta tänkbara arbetssäkerhet och ergonomi

Tack vare Alpha safety gick det att förbättra arbetssäkerheten i den nya underhållshallen märkbart. De stora underhållsplattformarna går att flytta bekvämt men står absolut orörligt så snart medarbetarna släpper handtaget och går upp på plattformen. Även om de utför sitt arbete med tung utrustning står underhållsplattformen fast och säkert.

Det går inte att lossa låset av misstag. Detsamma gäller för faror som orsakas av andra personer. Dessutom ger Alpha safety kroppslig avlastning. Låsets manöverhandtag är ergonomiskt placerat och förbättrar därigenom de hälsomässiga ramvillkoren i underhållshallen avsevärt.

Relaterade Case Studys och Kompetenser

Allmänt

Inspiration för marknaderna

Allmänt

Bemöta risker: integrerad arbetssäkerhet

Case Study

Ett hjul som egentligen inte är möjligt – egentligen

Kontakt

Är du intresserad av individuella lösningar?

Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd

* Obligatoriskt fält

Lösningar för dina individuella behov. Tveka inte att kontakta oss.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com