Case Study

Hundra procent säkerhet – tack vare noll procent metall.

Läs mer

Den som hållit en magnet mot ett mynt vet vilka krafter som kan frigöras.

Vid tagning av MRT-bilder på sjukhus förhåller det sig på ett liknande sätt. För att få diagnostiska bilder av kroppen genererar apparaten kraftiga magnetfält. I vissa MRT-områden är därför endast utrustning och möbler tillåtna som inte innehåller några magnetiska delar. Därför tillverkar vår kund RCN speciella MRT-produkter och satsar då på en helt metallfritt länkhjul som uppfyller de höga säkerhetsstandarderna: TENTE Levina scan.

Förutsättningar

RCN MEDIZIN- UND REHATECHNIK GMBH utvecklar väldigt många olika produkter för vardagen i vården. Bland annat duschpallar, rullstolar och rullatorer. Till företagets sortiment hör även stolar, infusionsställningar, britsar och hyllor som inte är magnetiska. Dessa är särskilt lämpliga för användning i närheten av en magnetresonanstomograf. Kortform: MRT Företaget tillverkar sina vårdhjälpmedel sedan över 30 år och sysselsätter runt 100 medarbetare i sina fabriker i USA och Tyskland.

Särskilda krav

En MRT-enhet genererar högupplösta bilder och är inte förbunden med någon strålbelastning. Vid tomografin uppstår det elektromagnetiska fält vars styrka mäts i tesla. MRT-enheter med upp till tre tesla hör till standarden på sjukhus. För en högre detaljnoggrannhet använder läkare alltmer apparater med högre teslavärden som dock genererar ännu kraftigare magnetfält. Detta innebär följande: i närheten av MRT-enheter är magnetiska föremål tabu. De utgör en risk för personalen och patienterna på grund av den enorma dragningskraften. RCN utvecklar därför medicinska möbler som uppfyller de stränga kraven inom detta område kompromisslöst. De består av normerade vita plaströr och de är typiska i sin beskaffenhet. För MRT:er på upp till tre tesla tillverkar RCN produkter av plast och mässing. Inom detta tesla-området används även hjul som innehåller denna metall. Den används till kullager och infästningar. För undersökningar över sju tesla förekommer dock förutsättningar för godkännandet som utgör en verklig utmaning: inte ens den omagnetiska mässingen är tillåten. I en del länder används speciella säkerhetsslussar runt MRT-områden som larmar vid kvarvarande magnetism. RCN tillverkar därför även helplastprodukter som är helt utan komponenter av metall. För att dessa infusionsställningar, britsar och stolar ska garantera en säker mobilitet behöver RCN hjul som klarar de höga kraven i detta område.

Vår smarta mobilitetslösning

För särskilt effektstarka MRT:er över sju tesla har vi utvecklat en speciell variant av vår Levina Scan med totallåsning för RCN. Det anmärkningsvärda med denna lösning: vi har klarat att avstå från mässing till och med för infästningarna och framförallt i kullagren.

Hjulet är helt sammansatt av komponenter som till 100 procent består av plast. Tack vare detta har Levina scan ingen restmagnetism och garanterar högsta möjliga säkerhet vid tagning av MRT-bilder. Jämfört med lösningar som innehåller mässing övertygar de genom högre bärförmåga och klarar vikter på upp till 80 kg. För att ge ännu mer säkerhet och stabilitet har vi dessutom gjort individuella anpassningar.

Hjulens fästtappar anpassades efter storleken på de normerade plaströren från RCN. Dessutom säkrade vi Levina scan med en plastskruv i ramen så att tappen inte kan deformeras. Hjulet finns i storleken 100 och 125 millimeter – som enkelt länkhjul och länkhjul med totallåsning.

Levina scan står för 100 procent. 100 procent plast och 100 procent säkerhet.

Volkmar och Michael Jung, verkställande direktörer för RCN.

Internationella fördelar och användningsområden

Med Levina scan har RCN fått den perfekta hjulet för MRT-området. Den består helt av plast, kännetecknas av enastående bärförmåga och står för högsta tänkbara säkerhet. Tack vare dessa egenskaper lämpar de sig mer för MRT-rum där det finns slussar med metalldetektor. Lösningen innebär dock även värdefulla fördelar för RCN:s internationella verksamhet.

Varje land har sina egna bestämmelser för användning av produkter i MRT-miljö. Helt metallfria miljöer får dock användas utan begränsningar över hela världen, vilket innebär att man genom Levina scan slipper tidskrävande djupdykningar i de nationella föreskrifterna. RCN kan dock inte bara använda det syntetiska hjulet inom MRT-området utan även i forskningsanläggningar eller i säkerhetsslussar på flygplatser.

Relaterade Case Studys och Kompetenser

Allmänt

Safety first: automatisk hjullåsning

Case Study

Ökad säkerhet för medarbetarna och optimalt skydd för godset.

Allmänt

Inspiration för marknaderna
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
Registrera


Registrerade kunder


Glömt lösenord


Nya kunder

Registrering