Case Study

Ökad säkerhet för medarbetarna och optimalt skydd för godset.

Läs mer

Transport av glaslaster kräver yttersta försiktighet. Framför allt när dessa laster har samma mått som en minibuss.

För detta behövs transportvagnar som övertygar genom enastående manövrerbarhet och som sörjer för medarbetarnas integritet. För den välrenommerade glastillverkaren och förädlaren INTERPANE utvecklade vi därför ett fotskydd som ger högsta tänkbara arbetssäkerhet och som samtidigt möjliggör friktionsfri transport av glasrutor.

 

Utgångssituationen.

One World Trade Center i New York, Marq i Singapore och One One One Eagle Street i hjärtat av Brisbane i Australien har en sak gemensamt: Deras fasader är byggda av glas från INTERPANE-koncernen. Företaget är ett dotterbolag till AGC Glass Europe som hör till den japanska glaskoncernen Asahi Glass Co., Ltd.. Företaget sysselsätter 50 000 medarbetare över hela världen.

INTERPANE:s produktsortiment omfattar float- och klarglas, högvärdigt behandlat värmeskyddsglas, bullerskydds- och solskyddsisolerglas, säkerhetsglas, glas för design och utformning av produkter för solenergitillämpningar.

Företaget levererar glaselement till regionala och internationella stora byggprojekt samt till den lokala fönstermarknaden och det producerar som en av få tillverkare över hela världen belagt glas i en anmärkningsvärd dimension på upp till 18 meters längd, 3,21 meters höjd och en ruttjocklek på upp till 20 millimeter.

Utmaning fotskydd.

Vid tillverkningen och förädlingen av sina glasprodukter sätter INTERPANE högsta värde på arbetssäkerheten. Företaget har proklamerat en proaktiv nolltoleransstrategi. Med denna strategi strävar glastillverkaren mot målet att förhindra arbetsolyckor inom företaget och att skydda sina medarbetares hälsa på ett hållbart sätt samt öka riskmedvetenheten. Alla processer planeras och optimeras i enlighet med strategin, regelbundna riskbedömningar görs och alla olyckor analyseras.

Detta gäller naturligtvis även för transporten av de delvis upp till 20 kvadratmeter stora glasrutorna. För att garantera en säker transport i produktionsprocessen lastas råglasrutorna som skurits till efter kundernas önskemål om transportvagnar. Deras mått kan, beroende på order, uppgå till cirka sju och en halv meters längd och cirka tre meters höjd. Deras totalvikt kan uppgå till 2,5 ton.

När det gäller säkerheten inom företaget utgör detta en särskild utmaning. Om de tungt lastade transportvagnarna kör för snabbt eller kör mot hinder och ojämnheter kan de köra på medarbetarnas anklar eller köra över deras fötter. För att undvika skador har INTERPANE hittills satsat på två olika fotskyddssystem som var för sig inte uppfyllde de höga säkerhetskraven och de praktiska ramvillkoren: ett fast system lämpade sig visserligen för transportkörningar på jämnt underlag men så snart vagnarna kommer till ofördelaktiga golvförhållanden hamnar fotskyddet snabbt på golvet. Följden: ett abrupt stopp eller till och med att transportvagnen tippar.

Det förelåg en liknade risk även med en flexibel skyddsanordning. Detta fotskydd kan hamna under länkhjulet och blockera rullningen. Båda modellerna har således en dold risk både för medarbetarna men också för det gods som transporteras. Glastillverkaren behövde därför ett fotskydd som ger högsta tänkbara säkerhet enligt företagets förebyggande strategi.

Vår smarta mobilitetslösning.

För att förhindra den akuta risken reagerade vi snabbt med ett robust fotskydd av metall, vilket även förbättrade hanteringen av vagnarna avsevärt. Samtidigt började vi utveckla ett helt nytt fotskydd som skulle sätta en ny standard inom arbetssäkerhet och mobilitet inom glastillverkning och -montering.

Målsättningen var maximal flexibilitet vid överkörning av ojämnheter och andra hinder samt högsta stabilitet för att förhindra alla former av kontakt mellan fot och hjul. Vi satsade på en perfekt kombination av styva stålelement och flexibelt naturgummi: framför och bakom transportvagnens hjul finns rörliga gummikjolar med en hårdhet av 80 Shore för att ge medarbetarna optimalt skydd. Dessa är formade så att hjulet trycks samman framtill så snart hjul och fot får kontakt. Därigenom förhindras att foten hamnar under hjulen och klämas.

Den andra säkerhetsfunktionen baseras på styva skyddsskenor som sitter på sidan av hjulet. De sörjer för att foten hamnar på sidan om hjulet vid fall. Tack vare dessa båda element har fötterna optimalt skydd mot oönskad kontakt ur varje tänkbar vinkel. Samtidigt kan alla typer av ojämnhet i golvet övervinnas utan problem, och de dyrbara glaselementet transporteras på ett säkert sätt.

Lösningen uppfyllde företagets alla förväntningar och rekommenderades av INTERPANE-koncernens säkerhetssamordnare för alla anläggningar.

Sedan mer än 30 år utnyttjar vid TENTE:s expertis.

Norbert Götz, inköpschef vid GEBHARDT

Perfekt anpassad säkerhet.

Det nya fotskyddet är avsedd för hjul i fyra storlekar från 125 till 250 mm och kan snabbt och okomplicerat eftermonteras.

Vid utvecklingen tog vi naturligtvis även hänsyn till de termiska ramvillkoren som har betydelse vid tillverkning och montering av glaselement och i nästan alla andra delar av den industriella produktionsprocessen.

Vår mobilitetslösning är lämplig för användning vid minus 40 grader och upp till 80 plusgrader.

Relaterade Case Studys och Kompetenser

Case Study

En av våra unika kompetenser: låsningen.

Case Study

Hundra procent säkerhet – tack vare noll procent metall.

Case Study

Ett hjul som egentligen inte är möjligt – egentligen