Case Study

Hur mycket kraft behövs för att flytta 150 kg? Ingen.

Läs mer

Tänk en liten stund på när du senast bodde på hotell.

Du träffade säkert på en servicevagn full med handdukar och sängkläder i gångarna. Den väger upp till 150 kg. En last som är en tung utmaning för servicepersonalen, men som inte behöver vara det – tack vare TENTE E-Drive flex. Tillsammans med vår kund Mercura har vi tillämpat lösningen på Starling Hotel i Genève och därigenom gjort arbetsprocesserna effektivare.

Förutsättningar

Mercura Industries Suisse S.A tillverkade lätta servicevagnar av aluminium och finns i över 45 länder. Produkterna används exempelvis i hotell, på flygplatser och i vårdinrättningar. Företaget fick i uppdrag av Starling Hotel & Conference Center Geneva att ta fram nya vagnar till rumsservicen samt för påfyllning av minibarerna. Som det största fyrstjärniga hotellet i Schweiz har Starling Geneva över 496 rum, 43 konferensrum och sysselsätter 270 medarbetare.

150 kg och svåra golvförhållanden

De servicevagnar som levereras från Mercura Schweiz används i gångar med tjocka heltäckningsmattor. Kombinationen av denna rullhämmande golvbeläggning och vagnens vikt på upp till 150 kg leder till extra högt rullmotstånd. Av denna anledning går det knappt att flytta servicevagnen utan hjälp. För att minimera hotellpersonalens ansträngningar sökte Mercura därför efter en lösning som hjälper till att övervinna motståndet. För hotellet var det avgörande att skapa optimala arbetsförhållanden för sina medarbetare, minimera belastningen och värna om deras hälsa.

Vår smarta mobilitetslösning

Vi har utrustat var och en av de 15 servicevagnarna med en E-Drive flex. Med hjälp av en styrenhet på handtaget kan drivanordningen styras flexibelt. När rengöringspersonalen aktiverar E-Drive flex sänks dess elektriska drivhjul ned och hjälper personalen att köra vagnen.

I kombination med fyra specialanpassade länkhjul förenklar lösningen körning rakt fram avsevärt och gör det möjligt att till och med köra service- och barvagnarna på de tjocka heltäckningsmattorna. Det innovativa systemet har successivt förfinats genom projektpartnerskapet mellan Mercura och TENTE. Vi har haft ett nära samarbete med Starling Hotels personal under denna process.

Vi har gemensamt ställt in motorns parametrar optimalt efter de olika vagnarnas vikt och anpassat batteriernas effekt efter kraven. Nu kan E-Drive flex underlätta servicepersonalens arbete under hela dagen och stötta medarbetarna under allt arbete.
 

Den elektriska drivningen ökar våra medarbetares nöjdhet och förbättrar vår service.

Anne Elise Choux, Directrice des Opérations inom Starling Hotels & Conference Centers Geneva

Låg sjukfrånvaro och förbättrad produktivitet

Med hjälp av den smarta lösningen kan servicepersonalen utan ansträngning köra de tunga service- och barvagnarna genom hotellets långa korridorer. E-Drive flex avlastar medarbetarna märkbart och gör det möjligt för dem att koncentrera sig helt och hållet på sina egentliga arbetsuppgifter.

Resultat: ökad nöjdhet bland medarbetarna, lägre sjukfrånvaro – och en påtaglig förbättring av arbetsprocesserna.

Relaterade Case Studys och Kompetenser

Case Study

Mindre är mer – ett flertal fördelar.

Case Study

En lösning som visar på nya vägar och reducerar de gamla.

Allmänt

Utmaningen golv: faktorer som påverkar funktionen

Kontakt

Är du intresserad av individuella lösningar?

Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd

* Obligatoriskt fält

Lösningar för dina individuella behov. Tveka inte att kontakta oss.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com