Allmänt

Slitbanans geometri och drivegenskaper

Läs mer


Särskilt i områden där tungt lastad transportutrustning flyttas för hand är rull- och svängmotståndet i centrum för de ergonomiska synpunkterna. Ju mindre detta är desto lättare och säkrare går det att flytta dessa laster. De båda faktorerna kan påverkas med formgivning och val av lämpliga material.

Plana slitbanor har en bred kontaktyta. Detta ger en jämförelsevis bättre stabilitet samt ett yttryck som är mindre och därmed ett yttryck som är mer skonsamt för golvet än rundare slitbanor. Rundare slitbanors kontaktyta är däremot betydligt mindre vilket gör yttrycket blir högre men hjulet får mindre sväng- och rullmotstånd.

 

 

Om (för) höga belastningar uppträder kan detta dock ändras. Så snart anliggningstrycket ökar blir även kraftöverföringen via slitbanan högre. Följd: det belastade materialet på slitbanan trycks ut och deformeras genom rörelse. Rull- och svängmotståndet ökar. Vid tunga laster föredras således snarare plana slitbanor.

Våra experter hjälper dig därför att hitta den rätta konstruktionen för dina specifika krav och vi står till förfogande för att utveckla en helt individuell geometri för slitbanor.

Kontakt

Är du intresserad av individuella lösningar?

Kontakta med oss - vi ger dig gärna råd

* Obligatoriskt fält

Lösningar för dina individuella behov. Tveka inte att kontakta oss.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Sverige

Phone: +46 31 46 47 00

Email: order.se@tente.com