Case Study

Länkhjul som klarar 63 000 kg? Inga problem.

Läs mer

63 000 kg motsvarar ungefär vikten av 18 lätta lastbilar.

Så tung är den last som vår belgiska kund AVT Europes tungtransportörer måste klara av. För sina nya modeller sökte företaget efter lämpliga länkhjul och frågade oss om vi kunde leverera en lösning som klarar vikten. Vårt svar: det fixar vi.

Utgångssituation

AVT Europe NV tillverkar förarlösa tungtransportörer för till exempel flygplansdelar eller järnvägsvagnar. Transportörerna liknar massiva rullplattformar som är utrustade med smart elektronik. De styrs med fjärrstyrning och kan bära laster på upp till 100 ton.

Kompakt konstruktion, hög viktkapacitet

Transportlastens vikt fördelas jämt mellan alla hjul med hjälp av luftkuddar. Tungtransportören har bärande hjul och drivande hjul. De första används alltid och tar upp huvudlasten. Drivningens hjul sänks ned till golvet automatiskt vid behov för att sätta transportören i rörelse.

För AVT är det viktigt att hjulen har en jämförelsevis liten diameter och ändå klarar höga laster – vid körning upp till tolv och vid stillastående upp till 20 ton. Enastående kvalitet och högsta tänkbara hållbarhet spelar en avgörande roll i detta sammanhang, eftersom transportörerna bland annat används i tunga företag som Daimler och Airbus eller i kärnforskningsinstitutet CERN och måste säkerställa en tillförlitlig transport av mycket högvärdigt gods.

AVT erbjuder därför sina kunder produkter som övertygar med en livslängd på 20 år och som har en garanti på 24 månader. Vår uppgift var att tillhandahålla hjul som uppfyller dessa mångsidiga krav utan kompromisser.

Vår smarta mobilitetslösning

För att uppfylla de extrema krav som användningsförhållandena ställer användes våra produktfamilj Omega quadro. De kännetecknas av en särpräglad konstruktion: länkhjulen har vardera två hjul till vänster och till höger om bygelns centrum. Därigenom får de större bärförmåga. Samtidigt ger de bara begränsad punktbelastning, eftersom vikten fördelas bättre över en större stödyta.

Det betyder att de går mycket lätt att styra, även vid hög belastning. Eftersom hjulen roterar åt olika håll runt den gemensamma mittpunkten är rull- och svängmotståndet avsevärt mindre jämfört med ett länkhjul med ett hjul. Denna differentialeffekt ger Omega quadro oöverträffad rörlighet.

Drivhjulen specialtillverkades och utvecklades i nära samarbete med AVT:s personal. Hjulet har en diameter av 400 mm och en totalhöjd av 500 mm. En annan viktig fördel: alla löpytor är av polyuretan som ger goda köregenskaper och är extra skonsamt för golvet. Givetvis bedömde vi alla aspekter av uppgiften och kunde presentera en smart lösning för AVT där alla komponenter passade ihop perfekt.

Det som övertygade oss var specialhjulets hållbarhet, samt de kunskaper som våra samarbetspartner vid TENTE har.

Maarten Van Looveren, generaldirektör för AVT Europe

Maximal hållbarhet och snabb marknadsanpassning

AVT:s tunga transportfordon kan transportera gods med en totalvikt av 63 ton. Länkhjulets genomtänkta konstruktion ger maximal hållbarhet och imponerar genom förbättrat rullmotstånd. Detta gör det i sin tur möjligt för AVT att montera drivsystem med lägre prestanda i sina transportfordon och därigenom spara in kostnader och energi.

 

Dessutom kan företaget även lita på något annat till 100 procent: oss. Våra medarbetare i Belgien har ett nära samarbete med AVT och kommer även i framtida specialutveckling att kunna ge stöd och råd för denna leverantör av tungtransportörer. De bästa förutsättningarna för att kunna reagera flexibelt på företagets tillväxt – och definitivt ett av skälen till att AVT planerar att använda länkhjul från TENTE för framtida projekt.

Relaterade Case Studys och Kompetenser

Allmänt

Materialvetenskap för tunga uppgifter

Allmänt

Växelverkan: last och slitbana

Case Study

Små länkhjul klarar i regel inte så hög vikt – men det är bara en tumregel.
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
Registrera


Registrerade kunder


Glömt lösenord


Nya kunder

Registrering