Studija slučaja

Osmišljen da ispuni najviše standarde i da prihvati individualne ideje.

Čitaj više

Jasne linije, 42 boje i beskrajne mogućnosti - čuveni danski proizvođač nameštaja Montana govori jezikom dizajna i otvara vrata jedinstvenom svetu oblika i kontura.

Rezultirajući voski zahtevi se takođe primjenjuju na točkiće koji se neprimetno uklapaju u koncept dizajna kompanije i omogućavaju maksimalnu fleksibilnost s obzirom na to da smo ih prilagodili da zadovolje individualne zahteve koje zamisli kupac.

Polazna tačka

Montana Møbler A/S nudi svojim kupcima širom sveta niz različitih modularnih sistema i zauzima istaknutu poziciju na tržištu sa svojim nagrađivanim dizajnom. Osnivač i dizajner Peter J. Lassen napravio je kompaniju čije ime je poznato širom sveta sa svojim visoko stručnim timom dizajnera i zaposlenima čiji broj premašuju 120. On je ranije bio je zaposlen u porodičnom preduzeću Fritz Hansen A / S i radio sa nekim od najboljih dizajnera u Danskoj, od Arnea Jacobsena, Pieta Heina i Jørna Utzona do Vernera Pan-ton-a. Danas, Montanom rukovodi sin osnivača Joakim Lassen. Proizvođač nameštaja je poznat ne samo po mnogo različitih načina na koji se mogu kombinovati komadi nameštaja, već i po jedinstvenom asortimanu završnih površina sa izborom od 42 boje boja i tri furnira. Pristup u Montani je da ljudima obezbedi sistem koji im omogućava slobodu i mogućnost ličnog razvoja. Oni vole svestranost nameštaja sa svojim beskrajnim brojem kombinacija i šarmirani su njihovim najčistijim formama, osnovnim geometrijskim oblicima i jasnim linijama.

Specifički zahtevi okretnih točkića

Oko jedne četvrtine kancelarijskog nameštaja Montane opremljen je točkićima, i taj trend se povećava. Kompaniji je potrebno rešenje koje savršeno odgovara dizajnerskom jeziku proizvođača nameštaja i omogućava jednostavno pomeranje nameštaja. Takođe je važno da se podudaraju točkovi sa pojedinačnim željama u smislu boje, jer Montana takođe isporučuje svoje stolice, bočne stolove, police i ormare u 42 Montana boje.

Naše rešenje za pametnu mobilnost

Točkovi koji ispunjavaju Montana specifikaciju upravo su TENTE Linea. Kao i nameštaj koji pravi ova danska kompanija, njegov dizajn je takođe osvojio sudije na mnogim vodećim dizajnerskim takmičenjima, jer oblik i funkcija idu ruku pod ruku. Dvostruki točak je savršen izbor za relativno teške uslove rada, a njegove visokokvalitetne površine gazećeg sloja garantuju izvrsne radne karakteristike i minimalno habanje.

Bilo je nekih pojedinosti o Linei, međutim, koje nisu zadovoljile zahteve dizajna proizvođača nameštaja. Umesto zakrivljene konture regularnog poklopca Montana se opredelila za minimalističko rešenje. Visina je, takođe, morala da bude prilagođena. Bili smo u stanju da uskladimo želje sa individualno skrojenim rešenjima. U bliskoj saradnji sa dizajnerima danske kompanije mi smo razvili ravnu kapicu koja ispunjava dizajnerske želje kompanije Montana do najsitnijih detalja.

Modifikovana visina točkića takođe je ostvarena kroz intenzivne konsultacije sa firmom Montana. Montani se isporučuje Linea u različitim veličinama: 40 milimetara za stolice i 65 ili 70 milimetara za police, ormare i stolove. Ovaj asortiman točkova, takođe, pruža čvrstu osnovu za jedinstvene predmete u širokom spektru boja.

Prilagođeni dizajn i vrhunska fleksibilnost - samo dve od mnogih prednosti TENTE Linea.

Andy Poulsen, zadužen za ravoj proizvoda u Montani

Modeli skrojeni po meri za optimalne procese.

Prilagođena Linea predstavlja tačne dizajnerske ideje Montane i pruža optimalno rešenje za predmetni proces, jer se poklopac može završiti u željenoj boji i može se brzo i lako ugraditi ili zameniti. Proces je jednostavan i kapice ostaju sigurno na mestu.

"

Oni ne spadaju i mogu se lako ukloniti ako je potrebno. Naše rešenje stoga uvodi praktično neograničen prostor za dizajn, povećava efikasnost proizvodnog procesa i doprinosi fleksibilnoj i korisničkoj popratnoj službi.

Povezani slučajevi i nadležnosti

Fallstudie

Ein Designprojekt und ein klarer Auftrag: höchste Harmonie.

Allgemein

Organisationstalent: Codierung durch Farbe

Fallstudie

Mit Disney an Bord – und TENTE an Deck.

Kontakt

Jeste li zainteresirani za pojedina rješenja?

Razgovarajte s nama - rado ćemo vas savjetovati

* Obavezno polje

Rješenja za vaše individualne zahtjeve. Ne ustručavajte se kontaktirati nas osobno.

Pегистровати


Регистровани купци


Zaboravili password


Нови купци

Registration