Materijal gazećeg sloja koji se koristi za točkove utiče na različite faktore: udobnost kretanja, otpor točkova na temperaturu, različite hemijske i druge uticaje, i koliko su pogodni za podove. To znači da moraju biti poznati precizni zahtevi za određenu aplikaciju kako bi se izabrao pravi materijal. TENTE asortiman nudi različite opcije tako da svaki uređaj može biti opremljen na najbolji mogući način.
Mekši materijal gazišta: Guma i poliuretan
Mekši materijali gazećeg sloka indikovani u Shore A su guma i poliuretan (PUR). Gumeni točkovi mogu se praviti od čvrste gume, tvrdo meke gume ili termplastične gume (TENTEprene). Postoje, takođe, verzije koje su električni provodljive. Guma je skoro univerzalno primenjiva i posebno dobra za podove. Takođe je posebno otporna na mnoge supstance.
PUR je takođe pogodan za podove, ne ostavlja tragove, ima svojstva amortizacije vibracija, izuzetno je otporan na abraziju i veoma je trajan. Osim toga, ima nizak otpor pri rotaciji . Postoji razlika između točkova sa gazištem od injekciono ubrziganog ili izlivenog poliuretana. Izlivena verzija je generalno boljeg kvaliteta i malo mekša od injekciono ubrziganog PUR-a. Injekciono ubrzigani PUR je, međutim, tvrđi i prema tome nudi malo bolju mobilnost.
Tvrđi materijal gazišta: plastika i liveni metal strong> p>
Plastika kao što je poliamid (PA) tvrđa je od gume i poliuretana. Prema tome, tvrdoća je naznačena u Shore D. PA je otporna na koroziju, nepropusna je i higijenska. Može se koristiti pri temperaturama od -40 ° C do + 80 ° C. Druga mogućnost je polipropilen (PP), koji ima svojstva slična onima poliamida. Liveno željezo može se koristiti ako točak mora biti posebno težak. Ima vrlo visok kapacitet opterećenja i izuzetno je otporan na habanje. Takođe se može koristiti i pri ekstremnim temperaturama od -100 ° C do + 600 ° C. U slučaju osetljivih podova, međutim, mora se uzeti u obzir relativno visok površinski pritisak.