Faktori koji se trebaju uzeti u obzir prilikom odabira najpogodnijih točkova ili točkića za vašu primenu uključuju temperaturne uslove kojima će biti izloženi. Raspon temperature uticaće na stabilnost, kapacitet opterećenja i životni vek točkova . Da bi se osiguralo da točkovi pravilno funkcionišu, neophodno je odrediti temperaturne uslove koje moraju izdržati, a zatim odabrati odgovarajuće proizvode.
Relevantna temperatura gazećeg sloja je određena različitim faktorima. Temperatura okoline je važan faktor. Drugi faktor je toplota uzrokovana savijanjem. Na savijanje utiču dužina i površinske karakteristike rastojanja koje treba pokriti, materijal, opterećenje i oblik gazećeg sloja.
Kod plastike, na primer,kapacitet opterećenja se smanjuje kada je izložena visokim ili niskim temperaturama. Elastomeri, sa druge strane, postaju teži i čvršći pri niskim temperaturama, što ograničava njihovu elastičnost. Opseg radne temperature za TENTE točkove naveden je na odgovarajućim stranicama proizvoda.
Za ekstremne temperaturne opsege: Točkovi otporni na hladnoću i toplotu strong>
Neka transportna oprema mora funkcionisati savršeno u ekstremno hladnim ili toplim uslovima. Takva oprema uključuje mobilne police za peći koje se koriste u pekarama i stavljaju se u vrele peći ili transportne police koje su izložene temperaturama smrzavanja u hladnim prostorijama.
Točkovi otporni na hladnoću i toplotu kompanije TENTE izdržavaju ekstremne temperature od -40 ° C do + 280 ° C. U tim se slučajevima koristi posebna plastika otporna na toplotu ili silikonska guma. Takođe, točkovi mogu da se peru kako bi se bez problema mogli koristiti u područjima u kojima su posebni higijenski propisi na snazi, kao što su prehrambena industrija ili bolnice.
Rado ćemo vam pomoći da odaberete točkove koji su najprikladniji za vaše specifične temperaturne uslove. Kontaktirajte nas!