Svojsta guma

Čitaj više


Gumene, poznate i kao čvrste gume, napravljene su od različitih elastomera i dostupne su u različitim verzijama, na primer cilindrične ili konusne.

Gume izrađene od elastične čvrste gume karakteriše visoki kapacitet opterećenja, izvanredna udobnost vožnje i lakoća rada. Istovremeno su vrlo otporne na abraziju i stoga su pogodni za podove. S obzirom da gume nemaju profil one kupe manje stranih tela. Međutim, one imaju relativno manju amortizaciju, pa su zbog toga najpogodnije za upotrebu na ravnim, ravnomernim podovima. Guma je otporna na temperaturu od -20 ° C do + 85 ° C i stoga je pogodna za mnoge primene. Kapacitet opterećenja guma se testira prema DIN EN 12532 brzinom od 4 kilometra na sat ili prema DIN EN 12533 sa brzinom od 6 kilometara na sat.

Gume se proizvode različitih dimenzija i, ako je potrebno, kao posebno prilagođeno rešenje. Sretni smo što možemo da vam pomognemo u razvoju vašeg specifičnog rešenja za mobilnost!

Svojsta guma

Gume izrađene od elastične čvrste gume karakteriše visoki kapacitet opterećenja, izvanredna udobnost vožnje i lakoća rada. Istovremeno su vrlo otporne na abraziju i stoga su pogodni za podove. S obzirom da gume nemaju profil one uzimaju manje stranih tela. Međutim, one imaju relativno manju amortizaciju, pa su zbog toga najpogodnije za upotrebu na ravnim, ravnomernim podovima. Guma je otporna na temperaturu od -20 ° C do + 85 ° C i stoga je pogodna za mnoge primene. Kapacitet opterećenja guma se testira prema DIN EN 12532 brzinom od 4 kilometra na sat ili prema DIN EN 12533 sa brzinom od 6 kilometara na sat.

Gume se proizvode različitih dimenzija i, ako je potrebno, kao posebno prilagođeno rešenje. Sretni smo što možemo da vam pomognemo u razvoju vašeg specifičnog rešenja za mobilnost!

Kontakt

Jeste li zainteresirani za pojedina rješenja?

Razgovarajte s nama - rado ćemo vas savjetovati

* Obavezno polje

Rješenja za vaše individualne zahtjeve. Ne ustručavajte se kontaktirati nas osobno.

Mistera d.o.o.

Svetog Nikole No. 124

11060 Belgrade

Србија

Phone: +381 113 808 714

Fax: + 381 112 416 878

Email: mistera@eunet.rs