Pri kupovini točkova i točkića potrebno je uzeti u obzir potreban kapacitet opterećenja. Ovo predstavlja dozvoljeno opterećenje koje točkovi mogu da podnesu. Ovde se pravi razlika između statičkog i dinamičkog opterećenja.
Statički i dinamički kapacitet opterećenja
Statički kapacitet opterećenja točkova je maksimalno opterećenje koje uređaj može da podnese dok stoji nepokretno na podu ili se pomera veoma lagano. Na primer, ako je statički kapacitet opterećenja 1.000 kg, ukupna težina uređaja i opterećenja ne sme da pređe 1.000 kg.
Za transportnu opremu, od suštinskog značaja je pre svega sulu:link href=""f3ce3a7b-1a8e-495e-a085-85ede63701cd"" provider=""page"" target=""_self"" title=""Dynamic load capacity of castors""> dinamički kapacitet opterećenja točkova. To se odnosi na kapacitet opterećenja pri određenoj brzini na nivou poda. Podaci o kapacitetu opterećenja uvek se zasnivaju na standardizovanim uslovima testiranja. To znači da će doći do odstupanja na ekstremnim temperaturama, na primer, ili na neujednačenim podovima. Molimo vas, slobodmo nam se obratite za detaljne informacije o ovoj temi. p>
Izračunavanje dinamičkog kapaciteta opterećenja strong> p>
Da biste pronašli najpogodnije točkove za vašu transportnu opremu, potrebno je utvrditi ukupno opterećenje. Ovo je jednako težini same transportne opreme plus težina tereta. Ovo ukupno opterećenje se zatim deli sa brojem nosivih točkova. Uobičajeno se od ukupnog broja točkova obično oduzima jedan točak jer se time obuhvata da na neujednačenim podovima nisu svi točkovi u kontaktu sa podom istovremeno, što znači da samo tri umesto čeiri točka nose težinu . p>
Primera radi: & nbsp; strong> Korisna nosivost T se izračunava na sledeći način: Dinamički kapacitet opterećenja točkova u ovom primeru mora biti 100 kg. p>
Posebno kod točkova za velika opterećenja, takođe se mora uzeti u obzir faktor sigurnosti. To zavisi od vrste prevoza (manuelnog ili motorizovanog) i područja primene. Molimo obratite nam se ako imate dodatnih pitanja o kapacitetu opterećenja ili ako želite iskoristiti našu stručnost prilikom traženja odgovarajućih točkova. Mi smo vam na raspolaganju! p>
Transportna oprema težine 50 kg bi trebalo da bude u stanju da prenese ukupno 250 kg. Koriste se četiri točka. P>
T = (50 kg + 250 kg) / 3 T = 100 kg strong> p>