Ako su točkovi ili točkići napravljeni od neprovodljivih materijala kao što je plastika, dolazi do poznatog efekta, trenja, što dovodi do toga da točak postaje naelektrisan, a taj naboj neće neće iščileti.
Prema standardima DIN EN 12527 do 12533, električna provodljivost za točkove i točkiće, je prisutna ako omski otpor ne prelazi 10 4 Ω. Oni se smatraju antistatičkim ako je omska otpornost manja od 10 7 Ω. Standardima se određuje metoda ispitivanja koja se mora koristiti za testiranje otpora propuštanja.
S materijalima koji nisu provodljivi, dodatni elementi osiguravaju da su točkovi i točkići električki provodljivi. To omogućava, na primer, upotrebu plastičnih točkova u takvim aplikacijama. Tokom rada transportne opreme, električna provodljivost točkova može se smanjiti prašinom, bojom, kiselinama, alkalijumom, udarcima i preopterećenjem. U tim slučajevima ne dolazi do električnog pražnjenja, ili dolazi do delomičnog električnog pražnjenja. Stoga se efikasnost provodljivosti mora proveravati u redovnim razmacima.
Rado ćemo vas savetovati po pitanjima električne provodljivosti TENTE točkova i točkića, molimo kontaktirajte nas! Osim toga, na zahtev rado ćemo vam razviti pojedinačna sistemska rešenja kako bismo zadovoljili vaše specifične želje.
Elektroprovodljivost prema DIN EN 12527-12533
Prema standardima DIN EN 12527 do 12533, color & nbsp; električna provodljivost & nbsp; točkova i točkića je prisutna ako omski otpor ne prelazi 10 4 Ω. Točkovi se smatraju antistatičnim ako je omski otpor manji od 10 7 Ω. Standardi određuju metodu ispitivanja koja se mora koristiti za testiranje otpora propuštanja.
Uz neprovodljive materijale, dodatni elementi osiguravaju da su točkovi i točkići provodljivi. To omogućava, na primer, upotrebu plastičnih točkova i točkića u takvim aplikacijama. Tokom rada transportne opreme,+D1869 električna provodljivost točkova može se smanjiti prašinom, bojom, kiselinama, alkalijumom, udarcima i preopterećenjem. Tada više ne dolazi do električnog pražnjenja ili dolazi do delomičnog pražnjenja. Stoga se efikasnost provodljivosti mora proveravati u redovnim razmacima.
Rado ćemo vas savetovati o pitanjima električne provodljivosti TENTE točkova, molimo kontaktirajte nas! Osim toga, na vaš zahtev rado ćemo razviti pojedinačna sistemska rešenja kako bismo zadovoljilii vaše specifične zahteve.