Dinamički kapacitet opterećenja igra važnu ulogu u transportnoj opremi. On predstavlja maksimalno dozvoljeno opterećenje koje točak može da podnesei kada se više puta pokreće tokom dužeg vremenskog perioda. Treba napraviti razliku između dinamičkog i statičkog opterećenja. Ovaj drugi opisuje dozvoljeno opterećenje kada je transportna oprema stacionarna, u položaju mirovanja.
Kapacitet dinamičkog opterećenja T po točku se izračunava koristeći sledeću formulu: p>
T = (E + Z) / (n-1) strong> U ovom proračunu, broj točkića ili točkova je smanjen za jedan. To je zato što se transportna oprema retko koristi na savršeno ravnim podovima. Često se opterećenje ne distribuira na svim točkovima ili točkićima istovremeno. Da bi se ovo uzelo u obzir, izračunavanje kapaciteta opterećenja je osmišljeno tako da pokriva i ove slučajeve. p
E = mrtva težina opreme
Z = korisna nosivost
n = Broj točkova ili točkića p>
Važni faktori za dinamički kapacitet opterećenja strong> p>
Izračunavanje se zasniva na standardnim uslovima, tj. kretanjem ravno napred na ravnim podovima brzinom hoda sa jednakom raspodelom opterećenja i umerenom temperaturom okruženja (15 ° C do 28 ° C). Ako stvarni uslovi odstupaju od njih, kapacitet opterećenja će se promeniti. Stoga se stvarni uslovi moraju uzeti u obzir od samog početka. Za točkove za teške uslove rada, koji mogu nositi naročito teška opterećenja, važno je dodati i sigurnosni faktor prema formuli: Što je veće opterećenje, to je veći faktor sigurnosti. p>
Ako imate pitanja o dinamičkom opterećenju ili vam je potrebna pomoć pri izboru odgovarajućih točkova, rado ćemo vam pomoći, samo nas kontaktirajte! p>