Spresnite svoj výber




Čo má TENTE spoločné s vašimi raňajkami? V skutočnosti celkom dosť, keďže pekári sa môžu spoľahnúť na žiaruvzdorné kolieska TENTE. Výborne sa hodia pre použitie do horúcich pecí použitie na stojany, ktoré sa vkladajú do horúcich pecí. Tepelne odolné kolieska zvládajú zmeny teplôt bez problémov. Bez poškodenia znesú teploty až do 280 stupňov Celzia. Môžu byť použité aj pri teplote 310 °C, po dobu piatich minút. Kolieska sú tiež odolné voči chladu, a môžu vydržať teploty pod bodom mrazu, v chladiacej komore až do -40 stupňov Celzia. Vysoká kvalita použitého materiálu zaručuje dlhú životnosť, aj za extrémnych podmienok. Tepelne odolné kolieska z TENTE sú spoľahlivé a fungujú hladko, takže môžete prepravovať svoje pečivo ticho a bezpečne. Dokonca uľahčujú život pri čistení, pretože sú ľahko umývateľné, čo je nutnosťou pre oblasti s prísnymi hygienickými predpismi.