Kolieska pre veľké zaťaženie

S týmito kolieskami prepravíte ťažký tovar bez námahy



Extrémne váhy si vyžadujú extrémne kolieska. Keď musia byť premiestnené veľké lešenia, obrovské žeriavy alebo ťažké vysokozdvižné vozíky, je potrebný výnimočný výkon. Naša "špeciálna jednotka" je tu práve pre tieto druhy aplikácií. Naše TENTE kolieska pre vysoké zaťaženie boli navrhnuté špeciálne pre prepravu ťažkých nákladov. Sú obvykle používané v prístavoch a na letiskách, v armáde alebo na prepravu tovaru v továrňach.

Ich pevná konštrukcia s vidlicou z hrubej alebo nerezovej ocele, umožňuje kolieskam pre veľké zaťaženie zvládnuť váhy stoviek kilogramov a dokonca až 12 ton na jedno koliesko. Napriek ťažkej záťaži môžu byť vždy presne a bez námahy ovládateľné, takže váš ťažký náklad stále presuniete bezpečne do cieľa. S týmito hladko sa pohybujúcimi kolieskami ide presun ťažkých vecí ako po masle. Vďaka vysoko kvalitnej pasivovanej povrchovej úprave je možné kolieska používať veľmi dlhú dobu.

TENTE ponúka kolieska pre vysokú záťaž ako otočné s totálnou alebo smerovou brzdou, aj ako pevné. Vyberte si kolieska vhodné pre vaše potreby - náš ochotný personál vám poradí pri výbere materiálu a nosnosti ložísk. V prípade potreby môžme vymislieť špeciálne riešenie výhradne pre vás.

Pri preprave ťažkého nákladu je bezpečnosť na prvom mieste. Z toho dôvodu musia byť tieto kolieska vyrobené z absolútne spoľahlivého materiálu. Vykonávame dlhodobé testy, aby sme simulovali zaťaženie vyplývajúce z rôznych hmotností, na rôznych podlahách a za rôznych podmienok. To je jediná cesta ako zabezpečiť, aby bolo každé koliesko pre vysokú záťaž vyrobené v najvyššej kvalite, a aby dlho a spoľahlivo slúžilo svojmu účelu. Zaručujeme vám najväčšiu možnú nosnosť - koniec koncov, to je to, kvôli čomu tu naši "siláci" sú.

Prejsť na náš sortiment