Förfina ditt val



Gaffeltrucken är medhjälparen som inget lager klarar sig utan, då den hanterar tunga laster som godspallar utan problem. Att använda rätt truckhjul är av yttersta vikt för att säkra transporten - och hela godsflödet - även under hög belastning. TENTEs hjul kännetecknas av lång livslängd. De är idealiska för bruk på släta ytor vid en hastighet av högst 4 km/h. Även när de bär tunga laster är slitaget minimalt. Hos TENTE kan du få truckhjul med och utan kullager som passar alla vanligt förekommande truckmärken. Som OEM, ursprunglig tillverkare, kan TENTE erbjuda utbyteshjul för truckar, som t ex stödrullar eller drivhjul. Vi ger dig gärna råd om vilka hjul du kan välja till din produkt.