Förfina ditt val




När känslig medicinsk utrustning och sjukhussängar ska flyttas, behöver man så tysta och lättrullande hjul som möjligt. Därför är våra hjul för dessa känsliga användningsområden utrustade med precisionskullager av mycket hög kvalitet. TENTE-hjul förflyttar medicinsk utrustning smidigt och tyst, och beroende på vald/hjulbana dessutom utan att lämna några märken. De är särskilt lämpliga för släta golv, som dem man vanligen har i sjukhus och laboratorier. Hjul för användning inom den medicinska sektorn måste uppfylla speciella krav, exempelvis får de inte skadas av regelbunden rengöring vid hög temperatur. Låg totalhöjd är också en fördel, eftersom det blir bekvämare för både patienter och vårdpersonal. Elektricitetsledande egenskaper spelar också en viktig roll här, eftersom statisk elektricitet kan få allvarliga konsekvenser inom sjukvården. Våra ingenjörer har därför utvecklat hjul som lämpar sig för transport av medicinsk apparatur, med endast material av högsta kvalitet i konstruktionen.