Förfina ditt val




Vad har TENTE med din frukostfralla att göra? Ganska mycket faktiskt, för när det hettar till kan bagaren lita på värmetåliga hjul från TENTE. De passar ypperligt för användning på de heta ställningar som tar våra frallor med in i ugnen. Värmebeständiga hjul klarar temperaturväxlingar utan problem. De tål upp till 280 grader utan att skadas. De kan t o m användas i en omgivande temperatur av 310 grader i fem minuter. Samma hjul klarar även kyla och tål de ner till 40 minusgraderna i frysrummet. Den höga materialkvaliteten borgar för lång och trogen tjänst, även under extrema förhållanden. Värmebeständiga hjul från TENTE är pålitliga och rullar smidigt så att du kan flytta dina bakverk tyst och säkert. De underlättar din vardag även när det kommer till rengöringen, eftersom våra värmetåliga hjul är tvättbara - ett måste för miljöer med stränga hygienkrav.