Förfina ditt val




Tack vare sofistikerad teknologi och slitstark TENTE-kvalitet kan våra hjul användas inom industrin, även i krävande miljöer. De är gjorda för kontinuerligt användande, under sopcontainrar och transportutrustning. Damm, fukt och ojämna underlag är inget problem för TENTE-hjul. TENTE-hjul är svårslagna även när det gäller lastkapacitet. De kan hantera vikter upp till 900 kg. Detta möjliggörs av de specifika egenskaperna hos det högkvalitativa material som används. Beroende på dina behov, kan du välja en hjulkropp av t ex polypropylen, polyamid eller aluminium och så bestämma dig för en hjulbana i gummi, massivgummi eller polyuretan. Vi erbjuder hjul i svart, grått, blått, rött eller naturfärgat. Vissa har utrustats med ett precisionskullager för att ge väldigt lågt rullmotstånd. De hjul du behöver finns på förfrågan också i rostfritt eller elektriskt ledande utförande.