Förfina ditt val






TENTEs hjul för transportutrustning är det perfekta valet för användning i dammiga, fuktiga miljöer och på ojämna ytor. Transporthjulen finns i svängbart och fast utförande, med och utan broms, och är tack vare sin optimerade design tåliga och slitstarka. De tillverkas av endast förstklassiga material, från massivgummi till polyamid, som alla har olika, specifika egenskaper. Polyamid lämpar sig exempelvis bäst för tunga laster och tåliga golv - ojämnheter i ytan kan dock snabbt ge upphov till högre ljud under förflyttning. Polyuretan är snällare mot golvet och kan användas på ömtåligare golvytor, dock med lägre lastkapacitet.