Tunglasthjul

Dessa länkhjul gör det enkelt att transportera tunga gods



Extrema vikter kräver extrema länkhjul. När enorma byggnadsställningar, stora kranar eller supertunga gaffeltruckar måste flyttas krävs exceptionell prestanda. Vår "specialenhet" finns för just dessa typer av tillämpningar. Våra TENTE tunglasthjul har konstruerats specifikt för transporter av tunga laster. De används vanligtvis i hamnar och på flygplatser, av armén eller för att transportera gods i fabriker.

På grund av tunglasthjulens solida konstruktion, med ett hölje i grovt eller rostfritt stål, kan de hantera vikter på flera hundra kilo och ända upp till 12 ton per länkhjul. Trots de tunga lasterna kan länkhjulen alltid manövreras enkelt och med precision så att du kan flytta tungt gods till dess destination på ett säkert sätt. Med de mjukrullande tunglasthjulen blir det plötsligt en barnlek att transportera tunga laster. Den högkvalitativa, blåpassiverade ytbehandlingen innebär att tunglasthjulen kan användas under lång tid. TENTE erbjuder tunglasthjul i form av svängbara länkhjul med totallås eller riktningslås eller som fasta hjul. Hitta rätt länkhjul för din tillämpning – vår vänliga tjänstepersonal hjälper dig gärna med råd om material, egenskaper och lastkapacitet. Vi kan även komma upp med specialanpassade lösningar för dina specifika tillämpningar. Säkerheten kommer först vid transporter av tunga föremål och tunglasthjul måste därför vara tillverkade i material som är absolut tillförlitliga. Vi utför långtidstester för att simulera den belastning som resulterar från olika vikter på olika golv och under olika förhållanden. Det är enda sättet att säkerställa att varenda tunglasthjul som används är av högsta kvalitet och kommer att ha en lång och tillförlitlig livslängd. Vi garanterar bästa möjliga lastkapacitet – det är ju trots allt vad våra tunglasthjul är till för.

Gå till vårt sortiment av svängbara länkhjul