TENTE:s länkhjul på världsturné med André Rieu!

Tente antar alla utmaningar!



Stjärnviolinisten André Rieus konserter är alltid utsålda. Hans framträdanden visas på jättestora LED-skärmar så att även de som sitter längst bak kan se varje detalj. En kund på TENTE Nederländerna utvecklade och byggde den 24 x 6 meter stora skärmen för turnén.

Det faktum att den specialbyggda skärmen bestod av 360 individuella LED-skärmar skapade två utmaningar för transporten och konstruktionen: Hopsättningen och nedmonteringen varje kväll måste kunna göras med största möjliga hastighet och precision och de individuella komponenterna måste kunna packas så kompakt som möjligt för att transporteras i havscontainrar. En säljrepresentant vid TENTE Nederländerna kom på en bra idé: Genom att montera TENTE-hjul av olika storlekar på de särskilda vagnarna kunde de individuella LED-skärmarna flyttas närmare varandra. Det betydde att allt fick plats perfekt i containrarna. TENTE:s länkhjul används förresten inte bara för LED-skärmarna på scenen utan även för orkesterinstrumenten. Vagnarna för LED-skärmarna passar perfekt tack vare hjul i olika storlekar. (Se bilden.)