Sjukhussängshjul

Rörlighet behöver inte vara en daglig kamp



Rörlighet förbättrar livet – och våra arbetsförhållanden. Speciellt sjukvårdspersonal upplever varenda dag hur fysiskt utmattande rörlighet kan vara. Våra mjukrullande sjukhussängshjul underlättar arbetet betydligt och gör att personalen kan flytta sina patienter genom sjukhuskorridorer och flaskhalsar utan någon större ansträngning. Både vårdpersonalen och patienterna uppskattar sänghjulens bekväma och tystgående rullning. De robusta och hållbara länkhjulen lämnar inte några märken på några typer av golvbeläggningar och kan låsas eller frigöras genom en enda handling. Det säkerställer att sängarna alltid står stadigt.

Sjukhussängshjul måste uppfylla särskilt krävande krav. Dessa krav inkluderar elektrisk ledningsförmåga och stabilitet samt låg installationshöjd eftersom en låg sänghöjd ökar patientens bekvämlighet och säkerhet. Även särskilda hygienkrav gäller på sjukhus. TENTE:s sjukhussängshjul är därför tvättbara vid höga temperaturer och gjorda av högkvalitativa, rostfria material som är beständiga mot de flesta desinfektionsmedel och rengöringsmedel. De släta ytorna hjälper även till att minska ansamlingen av smuts under den dagliga användningen. Det är inte en slump att TENTE är global marknadsledare inom området sjukhussängshjul: Flera år av nära samarbete med berömda tillverkare har lett till många innovativa och högkvalitativa lösningar och TENTE har nu därför ett omfattande produktsortiment för den här sektorn. Länkhjulens funktion och kvalitet är inte de enda övertygande argumenten – även deras utseende bidrar: Många sjukhussängshjul från TENTE har redan vunnit internationella designpriser, inklusive det prestigefyllda Red Dot Design Award.

Gå till vårt sortiment av svängbara länkhjul