Länkhjul

Håll dig rörlig! Rätt länkhjul för varje tillämpning



Alla länkhjul är inte lika! De används i allt från kontorsstolar till tunglyftande kranar och måste i varje fall uppfylla alla speciella krav. TENTE har flera årtionden av erfarenhet och erbjuder en stor bredd av länkhjul, inklusive värmebeständiga, tvättbara, elektriskt ledande och extremt tåliga länkhjul.

Från polyamid till solitt gummi använder TENTE endast material av högsta kvalitet. Vi överträffar de lagstadgade miljönormerna i materialvalet och arbetar med sikte på framtiden. Våra förstklassiga innovativa länkhjul produceras med hjälp av högt motiverade specialister och mycket moderna produktionsmetoder. Produkternas kvalitet säkerställs genom mycket noggranna långtidstester. Alla länkhjul från TENTE är robusta, hållbara, tillförlitliga och dessutom snygga. Många av länkhjulen har redan vunnit internationella designpriser. TENTE hjälper dig naturligtvis att välja det länkhjul som är rätt för dig. Vi tar hänsyn till rådande miljöförhållanden, golvytans typ och tålighet, nödvändig lastförmåga, önskat rull- och svängmotstånd samt den nödvändiga värmebeständigheten och arbetar nära dig för att hitta bästa möjliga lösning – var som helst i världen. Vi har inget emot att få specialönskemål från våra kunder heller och gör alltid vårt bästa för att ge dig de rörlighetslösningar som du behöver. TENTE är en komplett leverantör när det gäller rörlighet eftersom vi inte bara säljer länkhjul utan erbjuder kompletta rörlighetslösningar för alla produkter och behov. I enlighet med vårt motto "Better mobility. Better life." har vi satt som målsättning att förbättra människors liv och arbetsförhållanden genom att öka deras rörlighet. För där det finns rörlighet finns det utveckling.

Gå till vårt sortiment av svängbara länkhjul