Länkhjul för transportutrustning

Solida länkhjul för daglig användning



Även under tuffa miljöförhållanden kan du lita på våra länkhjul för transportutrustning. Smutsiga hallar, regnblöta gator eller ojämna golv är inga problem – mogen teknik, högkvalitativa material och ett fulländat utförande fixar det. TENTE:s länkhjul för transportutrustning säkerställer att dina vagnar rullar jämnt och är enkla att manövrera, även på ojämna underlag.

TENTE:s länkhjul för transportutrustning är hållbara och klarar stötar eller vibrationer utan problem. Och det är naturligtvis därför som länkhjulet är försett med ett stöttåligt rullager som är mycket hållbart och samtidigt har lågt rullningsmotstånd. Tack vare dess robusta hölje i rostfritt stål samt (på begäran) dess hjul med slutna precisionskullager kan TENTE:s länkhjul för transportutrustning tvättas utan problem. Detta är avgörande för länkhjulens användning på sjukhus eller vid stora cateringanläggningar, där länkhjul för transportutrustning ofta måste rengöras och desinfekteras med starka rengöringsmedel på grund av strikta hygienbestämmelser. Våra länkhjul för transportutrustning är hållbara och håller länge även om de används hela tiden. De finns tillgängliga som fasta eller svängbara länkhjul, med eller utan lås, och har olika egenskaper beroende på det material som används, från solitt gummi till polyamid. Ett länkhjul för transportutrustning i polyamid är t.ex. idealiskt för tunga laster och för användning på tåliga underlag. Golvvänligt polyuretan är bättre för mer lättskadade underlag. TENTE förser även förarlösa transportsystem med länkhjul för transportutrustning. Tveka inte att kontakta vårt serviceteam om du undrar något om vårt omfattande produktsortiment. Vår vänliga personal hjälper dig gärna att identifiera den rörlighetslösning som är rätt för dig.

Gå till vårt sortiment av svängbara länkhjul