Hjul

Olika och individuella – rätt hjullösning för varje tillämpning



Det var med uppfinnandet av hjulet som mänsklighetens utveckling verkligen kom igång. I dag skulle ett liv utan hjul vara otänkbart. Nästan ingenting i livet fungerar utan hjul – vare sig hemma eller på arbetet. Gods måste transporteras, sjuka person flyttas runt och byggkranar placeras om.

TENTE kan inte bara förse dig med rätt länkhjul utan även med rätt hjul för din tillämpning. I vårt breda produktsortiment finns många tillförlitliga hjul som passar perfekt för många olika kundbehov. De har olika diametrar beroende på tillämpningsområdet och tillverkas av olika högkvalitativa material som t.ex. plast eller solitt gummi. Välj t.ex. hårda hjul för mjuka golv och mjuka hjul för hårda golv – eller välj vårt hybridhjul, som har en hård polyamidbana och mjuk gummikärna och därmed kombinerar egenskaperna hos båda typerna av hjul. Hjulen kan alternativt fås med ljuddämpande egenskaper eftersom det ibland är nödvändigt att transportera gods tyst. De kommer försedda med olika typer av lager, från glidlager till precisionskullager, beroende på nödvändig hastighet och nyttolast och det avstånd som ska täckas. Våra elektriskt ledande hjul är särskilt lämpliga för sjukhus eller mattbelagda golv. Våra värmebeständiga hjul kan klara extrema temperaturer och temperaturändringar. De kan oskadda klara både extrem kyla och extrem värme från -40 till +200 °C. Långtidstester med regelbundna tvätt- och steriliseringsprocedurer har också bekräftat deras utomordentliga beständighet mot klorerat varmvatten. Låt TENTE:s serviceteam råda dig om vilka hjul som passar dina behov bäst.

Gå till vårt sortiment av svängbara länkhjul