Dubbelhjul

Ett länkhjul, dubbel manövrerbarhet



Till skillnad från enkla länkhjul har dubbelhjulet två hjul, ett på vardera sidan av hjulnavet. Det har hög lastkapacitet även när installationshöjden är låg och är enkelt att styra även med tunga laster.

Tack vare den mjuka och tillförlitliga rullningen är det stabila och kompakta dubbelhjulet lämpligt för många olika tillämpningar som t.ex. pallar, möbler, apparater och transportutrustningar. Det finns tillgängligt med eller utan totallås eller hjullås och kan således säkras mot plötslig ivägrullning. Våra dubbelhjul tillverkas endast i material av högsta kvalitet. Med ett hölje i plast eller stålplåt är det robust samtidigt som det är skonsamt mot golvet när det används. Ett dubbelhjul med mjuk slitbana är särskilt lämpligt på ömtåliga golvbeläggningar som t.ex. kakel, parkett eller laminat, medan hårda slitbanor är bättre för mjuka golvbeläggningar som t.ex. heltäckningsmattor. Och för att säkerställa att du inte får en statisk elektrisk stöt efter användningen finns dubbelhjulet även tillgängligt i en elektriskt ledande version. Dubbelhjulet är mycket enkelt att manövrera. Eftersom de båda hjulen kan rotera i motsatt riktning kan dubbelhjulet svänga lättare och har således en fördel framför ett enkelt möbelhjul. Du kan välja mellan olika modeller med olika typer av lager, t.ex. ett svänglager eller precisionskullager beroende på dina specifika krav. Länkhjulet finns även tillgängligt i en tvättbar och rostfri version – ett plus om länkhjulet ska användas i områden där hygienbestämmelserna kräver regelbunden rengöring och desinfektion. Dubbelhjulet från TENTE är inte bara praktiskt utan även snyggt. Våra designdubbelhjul finns tillgängliga i flera olika färger och med anpassningsbara lås.

Gå till vårt sortiment av svängbara länkhjul