Förfina ditt val





Sol, regn, snö och is - hjul utsätts för extrema väderförhållanden som de måste tåla dag ut och dag in. Inom andra sektorer, till exempel livsmedelsindustrin eller sjukhus, måste de kunna tvättas i hög temperatur för att möta de stränga hygienkraven. För att undvika en otrevlig överraskning på grund av att hjulen rostat, är alla TENTEs ytor med stålkomponenter behandlade. Därmed påverkas inte hjulen på samma sätt av fukt & temperaturväxlingar. Hjul i rostfritt stål är särskilt väl skyddade mot yttre påverkan. Det perfekta utförandet gör dem motståndskraftiga mot fukt, och även salt, olja och olika rengöringsmedel. Hjul i rostfritt stål finns som fasta hjul, länkhjul, länkhjul med hjullås eller länkhjul med totalbroms. Höljet i rostfritt stål kan kombineras med olika hjulkroppar & slitbanor ,till exempel en slitbana gjord av vårt termoplastiska gummi, TENTEprene. De rostfria stålhjulen kan på begäran även levereras i en elektriskt ledande version.