Förfina ditt val




Två saker som är viktiga när man handlar i en livsmedelsbutik: Bekvämlighet och snabbhet. Hjulen som använd på kundvagnar måste därav köra mjukt, vara lätta att styra och absorbera påfestningarna som hjulet utsätts för. Därför är kundvagnshjul från TENTE utrustade med en bygel av pressad stål. Man kan välja hjulkroppen efter vilket underlag man skall använda hjulet på, T.ex. solid gummi, som går att full lasta utan att hjulen lämnar märken i golvet. Fyra svängbara hjul gör vagnen lättmanövrerad och underlättar vid ständiga förändringar av riktning. Tack vare de olika fästalternativen är våra kundvagnshjul kompatibla med alla nuvarande kundvagns modeller, och kan enkelt monteras eller konverteras. Det finns hjul i olika diametrar beroende på volym och utförande av kundvagnen eller varukorgen . TENTE kundvagnshjul är också lämplig för butiker med flera plan där vagnarna transporteras från en plan till en annan på rullband. Med patenterade hjul med automatisk hjullås garanterar absolut stabilitet och en smidig och säker transport av varor.