Supratech
50 - 160 kg

Termoplastični gumeni točkovi

Basetech
35 - 200 kg

Polipropilen točkovi

Puretech
40 - 300 kg

Gumeni točkovi.

Elastech
80 - 800 kg

Gumeni točkovi

Duratech
55 - 7.500 kg

Poliamidni točkovi

Maxtech
40 - 500 kg

Ubrizgavanje poliuretanskih točkova

Novatech
100 - 10.000 kg

Odbačeni poliuretanski točkovi

Ultratech
500 - 10.000 kg

Poliuretanski točkovi za visoke rezultate.

Alpha
70 - 500 kg

Industrijski dvorci

E-Drive
25 daN

Motorizovani kasteri

Delta
300 - 600 kg

Industrijski dvorci za lako manevrisanje

Delta twin
600 - 750 kg

Dvostruki industrijski dvorci za izvrsnu manevarsku sposobnost.

Zeta
300 - 800 kg

Srednjoradni industrijski kasstori

Kappa
300 - 3.000 kg

Teški industrijski kasteri

Omikron
900 - 20.000 kg

Super teški industrijski ostaci

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Tri dvokolice za nečuveno manevrisanje na ograničenom prostoru.

Kappa flex
360 - 750 kg

Prolećni industrijski dvorci

Scout
150 - 350 kg

Samopodešavanje kastera za automatska vozila (AGV)

Integral
100 - 150 kg

Medicinski jednotočkovni kasteri

Integral twin
125 - 250 kg

Medicinski dvotočkaši

Linea
40 - 150 kg

Visoko funkcionalni dvorci za široki spektar zahteva i industrija

Aviana
100 kg

Lagani kasteri

Agila
40 - 100 kg

Multifunkcionalni dvorci

Stora
60 - 160 kg

Kolica za kupovinu

Mono
30 - 70 kg

Sintetički kasteri za čišćenje, higijensku i laku medicinsku industriju

Galea
60 - 100 kg

Sintetički bacači točkova za medicinsku i ugostiteljsku industriju

Levina
60 - 100 kg

Dizajnerski aparati

Lumina
30 - 100 kg

Kasteri za osnovni dizajn nameštaja

Stylea
40 - 100 kg

Nameštaj za večne dizajne

Smiles
40 kg

Dvorci za prijateljsku atmosferu

Compacta
10 - 55 kg

Mali izvođači opreme

Glide

Klizaljke

Pегистровати


Регистровани купци


Zaboravili password


Нови купци

Registration