Портфолио решений

Сколько силы требуется для перемещения 150 кг? Нисколько.

Прочитать больше

Потратьте минутку, чтобы вспомнить свое последнее пребывание в отеле.

Вам обязательно попалась на глаза где-нибудь в коридоре сервисная тележка со сложенными свежими полотенцами и постельными принадлежностями. Ее вес доходит до 150 кг. Такой вес представляет собой сложную задачу для обслуживающего персонала – но все становится совершенно не так с системой привода TENTE E-Drive flex. В сотрудничестве с нашим клиентом Mercura мы применили это решение на практике в отеле Starling Hotel в Женеве, что сделало рабочие процессы более эффективными.

Стартовая точка

Mercura Industries Suisse S.A. производит легкие алюминиевые сервисные тележки и представлена в более чем 45 странах. Ее продукция используются в том числе в отелях, аэропортах и медицинских учреждениях. Отель Starling Hotel & Conference Centre Geneva заказали компании новые тележки для обслуживания номеров и пополнения мини-баров. Starling в Женеве - самый большой 4-звездочный отель в Швейцарии. Он имеет 496 номеров, 43 конференц-зала и 270 сотрудников.

150 кг и разное покрытие пола

Сервисные тележки Mercura Switzerland работают в коридорах, где на полах лежат очень толстые ковры. Неблагоприятные условия перемещения тележек на таких напольных покрытиях с учетом их веса до 150 килограммов в совокупности создают чрезвычайно высокое сопротивление качению. Это делает невозможным перемещение сервисных тележек без посторонней помощи. Чтобы минимизировать затрачиваемые физические усилия сотрудников отеля, Mercura нуждалась в решении, которое помогло бы преодолевать такое сопротивление. Отелю было очень важно создать оптимальные условия труда для своих сотрудников, свести к минимуму физические нагрузки и защитить их здоровье.

Наше умное решение по повышению мобильности

Мы оснастили каждую из 15 сервисных тележек электронным приводом E-Drive flex. Блок управления системой привода на ручке тележки обеспечивает удобство и гибкость управления электроприводом. При включении персоналом электронного привода, колесо электропривода опускается и помогает персоналу перемещать тележку.

В сочетании с четырьмя поворотными колесиками, специально подобранными для решения поставленной задачи, предложенное нами решение заметно упрощает движение вперед и позволяет легко управляться с сервисными и барными тележками на коврах с высоким ворсом. Наша инновационная система была успешно усовершенствована в рамках тесного партнерства TENTE с Mercura и сотрудниками Starling Hotel.

Совместными усилиями мы оптимизировали параметры двигателя под вес отдельных тележек и адаптировали производительность перезаряжаемых аккумуляторов. Теперь наша гибкая система привода E-Drive способна существенно снизить нагрузку на персонала на протяжении всего дня и обеспечить постоянную помощь персоналу.
 

Электропривод повышает уровень удовлетворенности наших сотрудников и улучшает наше обслуживание.

Anne Elise Choux, Операционный управляющий, Starling Hotels & Conference Centres, Geneva

Низкий уровень заболеваемости и повышение производительности

С помощью этого интеллектуального решения обслуживающий персонал может без труда перемещать тяжелые сервисные и барные тележки по длинным коридорам отеля. Наш электронной привод E-Drive flex заметно снижает нагрузку на сотрудников, позволяет им полностью сосредоточиться на решении своих непосредственных задач.

Результаты: Повышенная удовлетворенность сотрудников, более низкий уровень заболеваемости и значительное улучшение рабочих процессов.

Связанные решения и компетенции

Как инновационный ролик значительно улучшает логистику - сам по себе

Еще меньше - больше преимуществ

Напольное покрытие: новый вызов

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация