Портфолио решений

Ролики достаточно прочны, чтобы удерживать 63 000 килограммов.

Read more

63 000 килограммов примерно равны весу 18 небольших грузовых автомобилей.

Это также тот вес, который долден перемещать AVT Europe, бельгийский клиент TENTE, специализирующийся на транспортировке сверхтяжелых грузов. Когда компания искала подходящие ролики для своих новых моделей, нас спросили, можем ли мы предоставить решение, которое справится с такими тяжелыми грузами. «Сделаем», - сказали мы.

Стартовая точка

AVT Europe NV производит беспилотные транспортеры для перемещения тяжелых грузов, таких как детали самолетов или железнодорожные вагоны. Эти транспортеры напоминают массивные мобильные платформы и оснащены интеллектуальной электроникой. Они управляются дистанционно и могут перевозить грузы до 100 тонн.

Компактный дизайн, высокая нагрузка

Вес транспортируемого груза равномерно распределяется по всем роликам за счет использования пневматических подушек. Транспортеры для перевозки тяжелых грузов оснащены несущими основной вес пассивными роликами и ведущими колесами. Несущие ролики работают всегда и принимают на себя основной вес груза. Конструкция ведущих роликов предусматривает автоматическое опускание их на землю по мере необходимости для оказания дополнительной помощи при движении транспортера.

Для AVT важно, чтобы все ролики имели сравнительно небольшой диаметр, но при этом могли бы выдерживать большие нагрузки – до 12 тонн в движении и до 20 тонн в неподвижном состоянии. Высокое качество и долговечность также являются ключевыми требованиями к роликам, поскольку транспортеры поставляются различным компаниям, включая таких гигантов как Daimler, Airbus и ядерный исследовательский институт CERN. Всем этим организациям необходимо обеспечивать надежную транспортировку чрезвычайно дорогих грузов.

Взыскательные клиенты AVT хотят иметь 20-летний срок службы и 2-летнюю гарантию. Наша задача состояла в том, чтобы предоставить заказчику ролики, отвечающие множеству различных требований.

Наше умное решение по повышению мобильности

Эти ролики характеризуются особым дизайном, который имеет два колеса слева и два колеса справа от центра. Это дает вам более высокую несущую способность. И в то же время точечные нагрузки являются более низкими, что, в свою очередь, позволяет распределить вес приложенного веса на большую площадь контакта

Они также легко управляются даже при большой нагрузке. Это связано с тем, что встречное вращение колес в общем центре делает сопротивление качению и повороту значительно ниже сопротивления колесиков, содержащих только одно колесо. Этот дифференциальный эффект дает отличную мобильность Omega quadro.

Ведущее колесо было изготовлено на заказ и разработано в тесном сотрудничестве с персоналом AVT. Колесо имеет диаметр 400 миллиметров и общую высоту 500 миллиметров. Другим важным преимуществом является то, что рабочая поверхность колеса выполнена из полиуретана, что приводит к отличной управляемости и легкому ходу. В результате рассмотрения всего поставленных задач мы смогли предоставить AVT интеллектуальное решение, в котором все компоненты прекрасно согласованы друг с другом

Что нас убедило - это долговечность этих специальных роликов, так-же, как и ноу-хау наших партнеров из TENTE.

Maarten Van Looveren, Главный менеджер AVT Europe

Отличная долговечность и быстрая адаптация к потребностям рынка

>Тяжелые транспортеры AVT способны перевозить грузы массой 63 тонны. Усовершенствованная конструкция роликов обеспечивает высочайшую прочность и существенно сниженное сопротивления качению. Поэтому в системах AVT оказывается возможным применение менее мощных приводов, что, помимо всего прочего, существенно снижает энергозатраты.

 

>Компания-заказчик может на 100% положиться не только на нашу продукцию, но и на наших специалистов. Наши сотрудники в Бельгии тесно сотрудничают с AVT в том числе по вопросам применения практических подходов и консультирования поставщика тяжелых транспортеров, включая обсуждение будущих разработок. Мы чрезвычайно гибки в своих подходах и поэтому можем оперативно реагировать на развитие компаний-заказчиков. Вне всяких сомнений, это еще одна причина, по которой AVT планирует использовать ролики TENTE в своих будущих проектах.

Our solutions

Маленькие колесики обычно могут нести только небольшой вес, но это правило не всегда верно

Срок службы наших колесиков с нагрузкой 100 тонн - годы.

Взаимодействие: между нагрузкой и протектором

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE SIA

Lapegles, Stūnīši, Olaines novads

LV -2117

Латвия

Phone: +371 67 607330

Email: kkirpitis@tente.com