В качестве альтернативы литой резине - ролики, колеса или шины для них можно изготавливать с протектором, выполненным из двухкомпонентной литой резины. Такой протектор представляет собой комбинацию более жесткой и более мягкой резины.
Структура двухкомпонентной литой шины из резины
Основа такой шины изготавливается из более твердой резины. На твердую основу накладывается и вулканизируется более мягкий слой. Таким образом, в одной шине объединяются лучшие свойства резины двух типов. Более мягкий компонент обычно является высокоэластичным и уменьшает сопротивление в начале движения и сопротивление качения.
Свойства протектора
Протекторы из двухкомпонентной резины обеспечивают идеальное сочетание плавности хода и малого сопротивления качению, при этом более жесткая основа обеспечивает высокую грузоподъемность. Такие шины не портят полы и хорошо поглощают вибрации. Они также устойчивы к воздействию множества химических веществ и могут эксплуатироваться при температурах от примерно -30 °C до +80 °C. Ходовые характеристики этих шин значительно выше по сравнению с протекторами из литой резины, что делает возможным применение таких шин в широком диапазоне приложений и в случаях, когда применение шин из литой резины по тем или иным причинам невозможно.
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com