При выборе роликов и колес для транспортного оборудования важную роль играет твердость их протектора. В зависимости от характера напольного покрытия, на котором должно использоваться ваше транспортное оборудование, необходимо выбрать соответствующий протектор.
Твердость протектора указывается на странице каждого конкретного продукта в единицах по Шору. Различают твердость по Шору А для эластомеров и полиуретанов и твердость по Шору D для твердых пластмасс. Твердость по Шору проверяется по глубине вдавливания подпружиненного стержня из закаленной стали в испытуемый материал. Применяется шкала от 0 до 100 единиц по Шору. Твердость 0 по Шору соответствует глубине вдавливания 2,5 мм, твердость по Шору 100 соответствует глубине вдавливания 0 мм. Чем выше значение, тем тверже материал.
При измерении твердости по Шору A используется стержень с усеченным конусом на конце, при измерении твердости по Шору D используется стержень со сферическим наконечником, который вдавливается под углом 30°. Поскольку твердость зависит от температуры, измерение в соответствии со стандартом проводят при температуре 23 °C ± 2 K.
Помимо мягких и жестких резиновых колес наш ассортимент включает в себя также и гибридные колеса: гибридное колесо имеет прочный полиамидный протектор и мягкий резиновый диск колеса – такая конструкция обеспечивает сочетание свойств жесткого колеса с амортизирующим эффектом более мягких колес.
Индикация твердости протектора
Твердость протектора указывается на странице каждого конкретного продукта в единицах по Шору. Различают твердость по Шору А для эластомеров и полиуретанов и твердость по Шору D для твердых пластмасс. Твердость по Шору проверяется по глубине вдавливания подпружиненного стержня из закаленной стали в испытуемый материал. Применяется шкала от 0 до 100 единиц по Шору. Твердость 0 по Шору соответствует глубине вдавливания 2,5 мм, твердость по Шору 100 соответствует глубине вдавливания 0 мм. Чем выше значение, тем тверже материал.
При измерении твердости по Шору A используется стержень с усеченным конусом на конце, при измерении твердости по Шору D используется стержень со сферическим наконечником, который вдавливается под углом 30°. Поскольку твердость зависит от температуры, измерение в соответствии со стандартом проводят при температуре 23 °C ± 2 K.
Помимо мягких и жестких резиновых колес наш ассортимент включает в себя также и гибридные колеса: гибридное колесо имеет прочный полиамидный протектор и мягкий резиновый диск колеса – такая конструкция обеспечивает сочетание свойств жесткого колеса с амортизирующим эффектом более мягких колес.
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com