Определения температурных условий

Прочитать больше


Факторы, которые следует учитывать при выборе наиболее подходящих для решения ваших задач роликов или колес, включают температуру окружающей среды. Диапазон окружающих температур будет влиять на устойчивость, грузоподъемность и срок службы роликов и колес. Для обеспечения надлежащей работы роликов и колес необходимо определиться с температурными условиями, в которых они должны работать, и выбирать подходящие продукты уже с учетом этих условий

Соответствующая для данного типа протектора температура определяется различными факторами. Важным фактором является температура окружающей среды. Другим важным фактором явлется деформация ролика под воздействием тепла. Деформация - это изменение размеров, поверхности, свойств протектора.

Например, в случае применения пластика грузоподъемность уменьшается под воздействием высоких или низких температур. С другой стороны, эластомеры при низких температурах становятся более жесткими и теряют эластичность. Диапазон рабочих температур для каждого из роликов и колес TENTE указан на странице соответствующего продукта.

For extreme temperature ranges: Cold and heat-resistant castors

Некоторое транспортное оборудованиея должно функционировать в экстремально холодных или горячих условиях. К таким приспособлениям относятся передвижные стеллажи для печей, которые используются в пекарнях и устанавливаются непосредственно в горячие печи, или мобильные стеллажи, которые применяются в холодильных камерах и подвергаются воздействию низких температур.

Хладостойкие и жаростойкие ролики TENTE выдерживают экстремальные температуры от -40 °C до +280 °C. В конструкции таких роликов используется, например, специальный термостойкий пластик или силиконовый каучук. Такие ролики и колеса также можно мыть, что делает их пригодными к применению для решениях задач, сопряженных с соблюдением жестких гигиенических правил – в пищевой и фармацевтической промышленности, в медицине.

Мы будем рады помочь вам выбрать ролики и колеса, которые лучше всего подходят для решениях ваших задач с учетом конкретных температурных условий. Свяжитесь с нами!

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация