<p>Смазочный штуцер, называемый также тавотницей, представляет собой небольшой смазочный ниппель, установленный на подшипнике колеса при помощи резьбового соединения. Смазочный штуцер используется для внесения в подшипник необходимой для обеспечения бесперебойной работы оборудования смазки.
Смазочный ниппель обеспечивает подсоединение смазочного шприца или пресс-масленки. Смазочный шприц создает давление, при котором шарик внутри смазочного штуцера смещается в направлении, противоположном направлению создаваемого удерживающей пружиной усилия, и смазка проникает из шприца в подшипник. В отсутствие давления со стороны смазочного шприца шарик в смазочном штуцере возвращается в исходное положение и герметизирует подшипник, защищая его от попадания загрязнений. Постоянная смазка подшипника в сочетании с непрерывной защитой точки смазки от внешних воздействий обеспечивают бесперебойную работы машин и оборудования.
Различные типы смазочных штуцеров
DIN. Конические смазочные штуцеры имеют коническую резьбу в соответствии с DIN 71412 и подходят для ручных и механических смазочных шприцов. Плоские смазочные штуцеры (согласно DIN 3404) имеют резьбу с малым шагом и предназначены для применения с точками смазки, предназначенными для внесения больших объемом смазки. Шаровые смазочные штуцеры (в соответствии с DIN 3402) в наше время применяются редко. Они имеют коническую резьбовую насадку и предназначены для работы со смазочными пистолетами со смазочными насадками с зазором.
Ролики TENTE со смазочными штуцерамиs
Большегрузные ролики TENTE имеют системы защиты от пыли с интегрированными смазочными штуцерами. Это гарантирует бесперебойную работу роликов. По заказу мы можем разработать и предложить специальные решения, соответствующие спецификациям заказчика..
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com