<p>Динамическая грузоподъемность – важнейший показатель транспортного оборудования. Она представляет максимально допустимую нагрузку, которую ролик или колесо способны выдерживать в движении при многократном приложении в течение длительного периода времени. Необходимо различать динамическую и статическую грузоподъемность. Последняя представляет собой максимально допустимую нагрузку на транспортное средство в неподвижном состоянии.</p>
Динамическая грузоподъемность T на один ролик рассчитывается по следующей формуле:
C = (E + Z) / (n-1)
E = масса незагруженного транспортного устройства
Z = дополнительная загрузка
n = количество роликов или колес
В приведенном выше расчете количество роликов или колес уменьшено на единицу. Это связано с тем, что транспортное оборудование редко используется на совершенно ровных полах. Чаще всего нагрузка одновременно распределяется не на все ролики или колеса. Для учета этого фактора и вводится вышеуказанная поправка.
Важные факторы для определения динамической грузоподъемноси
Расчет выполняется для стандартных условий, то есть перемещение полезной нагрузки осуществляется строго по прямой на ровном полу со скоростью пешехода при равномерном распределении нагрузки на все ролики и при умеренной температуре окружающей среды (от 15 °C до 28 °C). Если фактические условия отличаются от стандартных, грузоподъемность окажется иной. Поэтому фактические условия должны учитываться с самого начала. В случае сверхпрочных роликов, способных выдерживать особенно высокие нагрузки, в формулу необходимо включить коэффициент запаса прочности: чем тяжелее нагрузка, тем выше коэффициент запаса прочности.
Если у вас есть вопросы о динамической грузоподъемности, или если вам нужна помощь в выборе нужных роликов и колес, мы будем рады помочь всеми доступными способами - просто свяжитесь с нами!
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com