Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
4681TOP160P63 XL
EAN
4031582400557
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Общая высота
200 mm
Диапазон температур (минимальный)
-0,5 °C
Общий вес
3,31 kg
Название продукта
Zeta
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Housing
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал
Стальной лист, очень тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Поворотное соединение
230 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, тяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
160 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников
Эргономичная ножная педаль
Легкодоступная и удлиненная педаль XL для ручной блокировки направления
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø160

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами и роликовыми механизмами. Данное изделие характеризуется компактными габаритами и оптимальным весом 0,67 кг, что обеспечивает удобство монтажа и эксплуатации без существенного увеличения общей массы колесной системы, при этом сохраняя необходимую прочность и функциональность для промышленного применения.

Колесо 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 160 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, материал протектора идентичен корпусу колеса, установлен прецизионный шарикоподшипник. Статическая грузоподъемность составляет 1700 кг, динамическая грузоподъемность - 1020 кг при скорости 4 км/ч и 850 кг при скорости 6 км/ч.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Принадлежность
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Аксессуар для колеса Puretech представляет собой техническое решение, предназначенное для улучшения функциональности и эксплуатационных характеристик колесных опор. Данное изделие имеет массу 0,27 кг, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса для эффективной работы в составе колесной системы. Конструкция аксессуара разработана с учетом требований промышленного применения и совместима со стандартными колесными механизмами.